Passerelles
Au plus haut niveau
Les plateformes servent de niveau de travail surélevé ou de palier entre les tronçons d’escalier. Le système TPS facilite la construction notamment parce que toutes les zones utiles sont établies avec les mêmes composants et principes de base.
Cette approche est possible grâce aux profilés marches TPS 8 et au profilé cadre marche 8 120x40 léger.
Ce dernier reçoit les deux profilés marches d’une largeur de 160 ou 240 mm dans un ordre quelconque et assure le bon maintien. Les marches reposent sur le cadre spécialement conçu et sont de plus vissées sur le profilé. Une bande coulissante empêche le contact direct entre les profilés aluminium. On évite ainsi
les bruits dans les environnements de travail calmes.
D’une longueur pouvant atteindre 6000 mm, les profilés marches striés peuvent servir de marche mais aussi de panneau long pour une passerelle. Ainsi, on obtient à partir de plusieurs profilés marches, posés en parallèle, une plateforme de travail spacieuse d’une surface jusqu’à 36 m2.
Ou bien, on relie des profilés marches longs par des profilés cadres sur la face avant avec un plancher surélevé de longueur libre.
Avec le système TPS, vous construirez des plateformes en partant d’une profondeur de 240 mm avec des pas de 80 mm jusqu’à une profondeur totale maximale de
6080 mm. Selon DIN EN ISO 14122, item recommande aussi une largeur de palier minimale de 600 mm.