Données techniques
Propriétés
| Référence | 0.0.728.94 | 
|---|---|
| Avec protection ESD | Non | 
| Poids | p = 925 g | 
| Unité de livraison | 1 pce, long. 1500 mm | 
| Matériaux | Acier zingué | 
Description
Les tiges rondes sont vissées dans le verrou à pêne et coulissent de manière invisible dans le profilé porte 8 80x40 (0.0.727.36).
La porte à double battant peut être actionnée des deux côtés et est équipée d’un joint périphérique. La porte peut être facilement intégrée dans un cadre profilé composé de profilés 8.
Téléchargement CAO
Données CAO
Fichiers
Accessoires
Classification
Les classifications sont des normes de données sur les produits utilisées, entre autres, dans l’industrie afin de soutenir le traitement structuré dans les systèmes ERP et e-business. Avez-vous besoin des données de classification de tous les produits d’item pour votre système de procuration électronique ? Si c’est le cas, n’hésitez pas à nous contacter.
 eCl@ss 5.1
 23110301
eCl@ss 5.0
 23110301
eCl@ss 6.0.1
 23110301
eCl@ss 7.1
 23110301
eCl@ss 8.0
 23110301
eCl@ss 11.0
 23110301
eCl@ss 4.0
 23110301
eCl@ss 4.1
 23110301
UNSPSC 7.0
 31161618
UNSPSC 9.0
 31161618
Numéro du tarif douanier
 73269098