Bande LED


Variante sélectionnée
Bande LED RGB 24V PNP 2m (0.0.724.18)
Bande LED RGB 24V PNP 2m
0.0.724.18
Voir tous

Données techniques

Toutes les matières sont enregistrées sous la réglementation européenne REACH.La réglementation REACH (« Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals ») assureque les utilisateurs disposent d’informations exactes concernant le type et les propriétés des matériaux,des lubrifiants, etc., avec lesquels ils risquent d’entrer en contact.
Les composants conformes RoHS ne contiennent pas de matières dangereuses, telles que le plomb ou le cadmium.La directive CE 2002/95/CE (RoHS 1) limite l’utilisation de certaines substances dans les appareils et composants électroniques.Y compris les piles etc.

Propriétés

Référence0.0.724.18
Tension de service24 V DC
intensité variableOui
Avec protection ESDNon
Poidsp = 98 g
Température ambiante (de service)-10 °C … +45 °C
Type de protectionIP 53
Durée de vie50.000 h (L80/B10)
Puissance LED14,4 W/m
Unité de livraison1 unité de 2000 mm
Type designationPNP

Description

La bande LED RBG 24V PNP 2m est une bande LED flexible pour signaler différents états en production et en logistique. La commande par un câble de connexion à quatre pôles permet d’afficher différentes couleurs.
Le câble de connexion à quatre fils dispose d’extrémités de câble ouvertes pour une connexion rapide de la fiche de raccordement M12 4P (0.0.718.00) ou d’une source de courant 24 V.
 
Commutation positive (PNP) :
La bande LED commute le potentiel positif sur ses entrées.

Commutation négative (NPN) :
La bande LED commute le potentiel négatif (masse) sur ses entrées.

Instructions de montage

La bande LED peut être découpée à intervalles de 100 mm et est montée dans la rainure 8 avec le profilé d’habillage LED (0.0.718.15) et le profilé d’habillage LED 8 14x5, embout (0.0.719.68).

Variantes

Tri par

Länge:  1 mSchaltung:  NPN
Länge:  2 mSchaltung:  NPN
Länge:  1 mSchaltung:  PNP
Länge:  2 mSchaltung:  PNP

Classification

Les classifications sont des normes de données sur les produits utilisées, entre autres, dans l’industrie afin de soutenir le traitement structuré dans les systèmes ERP et e-business. Avez-vous besoin des données de classification de tous les produits d’item pour votre système de procuration électronique ? Si c’est le cas, n’hésitez pas à nous contacter.
eCl@ss 8.0
27110303
eCl@ss 11.0
27110345
eCl@ss 6.0.1
27110303
eCl@ss 5.0
27110303
eCl@ss 4.0
27110303
eCl@ss 4.1
27110303
eCl@ss 5.1
27110303
UNSPSC 9.0
56111901
eCl@ss 7.1
27110303
UNSPSC 7.0
56111901
Numéro du tarif douanier
85395100