Données techniques
Étendue de la livraison
1 verrou à pêne sans têtière
1 tôle de recouvrement pour verrou à pêne
2 écrous à encoches 8 Zn M5
2 vis à tête fraisée M5x14 TX25-ISO 14581, inoxydables
Propriétés
| Référence | 0.0.728.27 | 
|---|---|
| Ligne | ligne 8 | 
| Avec protection ESD | Non | 
| Poids | p = 565 g | 
| Unité de livraison | 1 kit | 
Description
En basculant le loquet, deux tiges rondes D10 M10 (0.0.728.94) sont déplacées dans le profilé porte 8 80x40 (0.0.727.36). Les tiges rondes s’enclenchent en haut dans le verrou à pêne 40, gâche (0.0.728.91) et en bas dans le sabot de sol D40 D11 (0.0.729.78) afin d’ancrer solidement le vantail fixe.
La porte à double battant peut être actionnée des deux côtés et est équipée d’un joint périphérique. La porte peut être facilement intégrée dans un cadre profilé composé de profilés 8.
Téléchargement CAO
Données CAO
Fichiers
Accessoires
Classification
Les classifications sont des normes de données sur les produits utilisées, entre autres, dans l’industrie afin de soutenir le traitement structuré dans les systèmes ERP et e-business. Avez-vous besoin des données de classification de tous les produits d’item pour votre système de procuration électronique ? Si c’est le cas, n’hésitez pas à nous contacter.
 eCl@ss 5.0
 23190101
eCl@ss 5.1
 23190101
eCl@ss 6.0.1
 23190101
eCl@ss 7.1
 23190101
eCl@ss 8.0
 23190101
eCl@ss 11.0
 23190101
UNSPSC 7.0
 30171514
UNSPSC 9.0
 30171514
Numéro du tarif douanier
 83024900