Courroie crantée
Données techniques
Propriétés
| Référence | 0.0.600.28 |
|---|---|
| Avec protection ESD | Non |
| Poids | p = 200 g/m |
| Unité de livraison | 1 rouleau long. 50 m |
| Couleur | anthracite |
Description
Le chariot de guidage dispose de 4 rouleaux, le contact de rouleau est lubrifié (regraissage tous les 6 mois ou après 2500 km)
Les unités linéaires KLE se distinguent par une haute précision et des mouvements linéaires à vibrations réduites.
Variantes
Tri par
| Timing Belt width: 10 mm | Riemenprofil: T5 | Delivery unit: Cut-off | Length: 50 ... 50000 | Colour: Black | |
| Timing Belt width: 10 mm | Riemenprofil: T5 | Delivery unit: Roll | Length: 50000 | Colour: Black | |
| Timing Belt width: 25 mm | Riemenprofil: T10 | Delivery unit: Cut-off | Length: 100 ... 50000 | Colour: Black | |
| Timing Belt width: 25 mm | Riemenprofil: T10 | Delivery unit: Roll | Length: 50000 | Colour: Black | |
| Timing Belt width: 50 mm | Riemenprofil: T10 | Delivery unit: Cut-off | Length: 100 ... 50000 | Colour: Black | |
| Timing Belt width: 50 mm | Riemenprofil: T10 | Delivery unit: Roll | Length: 50000 | Colour: Black | |
| Timing Belt width: 16 mm | Riemenprofil: AT3 | Delivery unit: Cut-off | Length: 200 ... 50000 | Colour: Anthracite | |
| Timing Belt width: 16 mm | Riemenprofil: AT3 | Delivery unit: Roll | Length: 50000 | Colour: Anthracite | |
| Timing Belt width: 25 mm | Riemenprofil: AT5 | Delivery unit: Cut-off | Length: 0 ... 50000 | Colour: Anthracite | |
| Timing Belt width: 25 mm | Riemenprofil: AT5 | Delivery unit: Roll | Length: 50000 | Colour: Anthracite | |
| Timing Belt width: 34 mm | Riemenprofil: AT10 | Delivery unit: Cut-off | Length: 0 ... 50000 | Colour: Anthracite | |
| Timing Belt width: 34 mm | Riemenprofil: AT10 | Delivery unit: Roll | Length: 50000 | Colour: Anthracite |
Téléchargement CAO
Données CAO
Classification
Les classifications sont des normes de données sur les produits utilisées, entre autres, dans l’industrie afin de soutenir le traitement structuré dans les systèmes ERP et e-business. Avez-vous besoin des données de classification de tous les produits d’item pour votre système de procuration électronique ? Si c’est le cas, n’hésitez pas à nous contacter.
eCl@ss 8.0
23170205
eCl@ss 11.0
23170205
eCl@ss 4.0
23170205
eCl@ss 4.1
23170205
eCl@ss 5.0
23170205
eCl@ss 5.1
23170205
eCl@ss 6.0.1
23170205
eCl@ss 7.1
23170205
UNSPSC 9.0
26111504
UNSPSC 7.0
26111504
Numéro du tarif douanier
39269097


Black





Anthracite