Supplément découpe, unités linéaires
Cet article ne peut pas être commandé directement.
* Indication obligatoire
Données techniques
Propriétés
| Poids | p = 5 g/mm |
|---|---|
| Unité de livraison | 1 pce |
Variantes
Tri par
| 28 autre variante dans cette famille de produits | ||||||
| Série: 8 | Longueur: 1 ... 999999 | Type d’entraînement: Courroie crantée | Guidage: Galets croisés | Dimension X: 80 mm | ||
| Série: 8 | Longueur: 1 ... 999999 | Type d’entraînement: Courroie crantée | Guidage: Galets | Dimension X: 80 mm | ||
| Série: 8 | Longueur: 1 ... 999999 | Type d’entraînement: Courroie crantée | Guidage: Galets | Dimension X: 80 mm | ||
| Série: 8 | Longueur: 1 ... 999999 | Type d’entraînement: Tige filetée | Guidage: Galets | Dimension X: 80 mm | ||
| Série: 8 | Longueur: 1 ... 999999 | Type d’entraînement: Tige filetée | Guidage: Galets | Dimension X: 80 mm | ||
| Série: 8 | Longueur: 1 ... 999999 | Type d’entraînement: Crémaillère | Guidage: Galets | Dimension X: 80 mm | ||
| Série: 8 | Longueur: 1 ... 999999 | Type d’entraînement: Tige filetée | Guidage: Galets | Dimension X: 80 mm | ||
| Série: 8 | Longueur: 1 ... 999999 | Type d’entraînement: Tige filetée | Guidage: Galets | Dimension X: 80 mm | ||
| Série: 8 | Longueur: 1 ... 999999 | Type d’entraînement: Courroie crantée | Guidage: Galets | Dimension X: 80 mm | ||
| Série: 8 | Longueur: 1 ... 999999 | Type d’entraînement: Courroie crantée | Guidage: Galets | Dimension X: 80 mm | ||
| Série: 8 | Longueur: 1 ... 999999 | Type d’entraînement: Courroie crantée | Guidage: Galets | Dimension X: 80 mm | ||
| Série: 8 | Longueur: 1 ... 999999 | Type d’entraînement: Courroie crantée | Guidage: Galets | Dimension X: 80 mm | ||
| Série: 8 | Longueur: 1 ... 999999 | Type d’entraînement: Courroie crantée | Guidage: Galets | Dimension X: 120 mm | ||
| Série: 8 | Longueur: 1 ... 999999 | Type d’entraînement: Courroie crantée | Guidage: Galets | Dimension X: 120 mm | ||
| Série: 8 | Longueur: 1 ... 999999 | Type d’entraînement: Courroie crantée | Guidage: Galets | Dimension X: 80 mm | ||
| Série: 8 | Longueur: 1 ... 999999 | Type d’entraînement: Chaîne | Guidage: Galets | Dimension X: 80 mm | ||
| Série: 8 | Longueur: 1 ... 999999 | Type d’entraînement: Courroie crantée | Guidage: Galets | Dimension X: 120 mm | ||
| Série: 8 | Longueur: 1 ... 5678 | Type d’entraînement: Courroie crantée | Guidage: Galets | Dimension X: 200 mm | ||
| Série: 8 | Longueur: 1 ... 999999 | Type d’entraînement: Courroie crantée | Guidage: Galets | Dimension X: 120 mm | ||
| Série: 8 | Longueur: 1 ... 999999 | Type d’entraînement: Courroie crantée | Guidage: Galets | Dimension X: 200 mm | ||
| Série: 5 | Longueur: 1 ... 999999 | Type d’entraînement: Courroie crantée | Guidage: Galets | Dimension X: 60 mm | ||
| Série: 6 | Longueur: 1 ... 2816 | Type d’entraînement: - | Guidage: Rail profilé | Dimension X: 60 mm | ||
| Série: 8 | Longueur: 1 ... 999999 | Type d’entraînement: Courroie crantée | Guidage: Chariot coulissant | Dimension X: 80 mm | ||
| Série: 5 | Longueur: 1 ... 999999 | Type d’entraînement: Courroie crantée | Guidage: Galets | Dimension X: 60 mm | ||
| Série: 6 | Longueur: 1 ... 999999 | Type d’entraînement: Courroie crantée | Guidage: Galets | Dimension X: 75 mm | ||
| Série: 8 | Longueur: 1 ... 999999 | Type d’entraînement: Courroie crantée | Guidage: Galets | Dimension X: 100 mm | ||
| Série: 6 | Longueur: 1 ... 999999 | Type d’entraînement: Tige filetée | Guidage: Chariot coulissant | Dimension X: - | ||
| Série: 6 | Longueur: 1 ... 999999 | Type d’entraînement: Courroie crantée | Guidage: Chariot coulissant | Dimension X: - | ||
Classification
Les classifications sont des normes de données sur les produits utilisées, entre autres, dans l’industrie afin de soutenir le traitement structuré dans les systèmes ERP et e-business. Avez-vous besoin des données de classification de tous les produits d’item pour votre système de procuration électronique ? Si c’est le cas, n’hésitez pas à nous contacter.
eCl@ss 8.0
23301702
eCl@ss 11.0
23301702
eCl@ss 4.0
36400806
eCl@ss 7.1
23301702
eCl@ss 4.1
36400701
eCl@ss 5.0
23329090
eCl@ss 5.1
23329090
eCl@ss 6.0.1
23301702
UNSPSC 7.0
26111506
UNSPSC 9.0
26111506
UNSPSC 26.0
26111506
Numéro du tarif douanier
84879090
Supplément découpe, unités linéaires
Cet article ne peut pas être commandé directement.
* Indication obligatoire