Profilato di copertura K56
* Indicazione obbligatoria
Dati tecnici
Proprietà
| Nr. articolo | 0.0.647.82 |
|---|---|
| Serie | Serie X |
| Antistatico | No |
| Peso | m = 214 g |
| Unita di consegna | Lungh. max. 2000 mm |
| Materiale | PVC |
| Colore | grigio simile a RAL 7042 |
Descrizione
Per le due larghezze di apertura delle canaline portacavi integrate (15 mm e 56 mm) sono disponibili il profilato di copertura 15 K (0.0.643.81) e il profilato di copertura 56 K (0.0.643.80).
I profilati di copertura K sono in plastica. Possono essere segati o tagliati utilizzando le forbici multiuso item.
Varianti
Ordinare per
| Dodací jednotka: Přířez | Délka: 20 ... 2000 | |
| Dodací jednotka: Kus | Délka: 2000 |
Downloads
Dati CAD
Classificazione
Le classificazioni sono standard dei dati di prodotto intersettoriali e servono, tra l’altro, per l’elaborazione strutturata nei sistemi ERP o di e-business. Per ricevere i dati di classificazione di tutti i prodotti item per il proprio sistema di e-procurement, contattaci.
eCl@ss 8.0
23369290
eCl@ss 11.0
23360190
eCl@ss 7.1
23369290
eCl@ss 6.0.1
23369290
eCl@ss 4.0
22041441
eCl@ss 4.1
22041441
eCl@ss 5.1
37070517
eCl@ss 5.0
37070517
UNSPSC 7.0
31141501
UNSPSC 9.0
31141501
Codice tariffa doganale
39162000
Profilato di copertura K56
* Indicazione obbligatoria