Profilato di copertura LE
30 2’000
Su richiesta
* Indicazione obbligatoria
Dati tecnici
Proprietà
Nr. articolo | 0.0.605.10 |
---|---|
Serie | serie 6 |
Qualità | grigio simile a RAL 7042 |
ESD | Antistatico = No |
Peso spec. lunghezza | m = 13 g/m |
Unita di consegna | Lungh. max. 2000 mm |
Materiale | PP/TPE |
Descrizione
Varianti
Ordinare per
Serie: 6 | Unità di consegna: Taglio | Lunghezza: 30 ... 2000 | |
Serie: 6 | Unità di consegna: Pezzo | Lunghezza: 2000 | |
Serie: 8 | Unità di consegna: Taglio | Lunghezza: 30 ... 2000 | |
Serie: 8 | Unità di consegna: Pezzo | Lunghezza: 2000 |
Downloads
Dati CAD
Classificazione
Le classificazioni sono standard dei dati di prodotto intersettoriali e servono, tra l’altro, per l’elaborazione strutturata nei sistemi ERP o di e-business. Per ricevere i dati di classificazione di tutti i prodotti item per il proprio sistema di e-procurement, contattaci.
UNSPSC 7.0
31111510
UNSPSC 9.0
31111510
eCl@ss 11.0
23360190
eCl@ss 8.0
23369290
eCl@ss 4.0
35030108
eCl@ss 5.0
35030190
eCl@ss 5.1
35030190
eCl@ss 4.1
35030108
eCl@ss 6.0.1
23369290
eCl@ss 7.1
23369290
Codice tariffa doganale
76042990
Profilato di copertura LE
30 2’000
Su richiesta
* Indicazione obbligatoria