Profilato di copertura LE
30 2’000
Su richiesta
* Indicazione obbligatoria
Dati tecnici
Proprietà
Nr. articolo | 0.0.605.05 |
---|---|
Serie | serie 8 |
Qualità | grigio simile a RAL 7042 |
ESD | Antistatico = No |
Peso spec. lunghezza | m = 28.5 g/m |
Unita di consegna | Lungh. max. 2000 mm |
Materiale | PP/TPE |
Descrizione
Varianti
Ordinare per
Line: 6 | Delivery unit: Cut-off | Length: 30 ... 2000 | |
Line: 6 | Delivery unit: Piece | Length: 2000 | |
Line: 8 | Delivery unit: Cut-off | Length: 30 ... 2000 | |
Line: 8 | Delivery unit: Piece | Length: 2000 |
Downloads
Dati CAD
Classificazione
Le classificazioni sono standard dei dati di prodotto intersettoriali e servono, tra l’altro, per l’elaborazione strutturata nei sistemi ERP o di e-business. Per ricevere i dati di classificazione di tutti i prodotti item per il proprio sistema di e-procurement, contattaci.
UNSPSC 7.0
31111510
UNSPSC 9.0
31111510
eCl@ss 11.0
23360190
eCl@ss 8.0
23369290
eCl@ss 4.0
35030108
eCl@ss 5.0
35030190
eCl@ss 5.1
35030190
eCl@ss 4.1
35030108
eCl@ss 6.0.1
23369290
eCl@ss 7.1
23369290
Codice tariffa doganale
39169090
Profilato di copertura LE
30 2’000
Su richiesta
* Indicazione obbligatoria