Profilato di copertura XMS


Variante scelta
Profilato di copertura 80x80-R40 M45 - XMS, naturale (0.0.695.52)
Profilato di copertura 80x80-R40 M45 - XMS, naturale
0.0.695.52
Visualizza tutto
* Indicazione obbligatoria

Dati tecnici

Questi componenti sono protetti dalle scariche elettrostatiche. Le scariche elettrostatiche potrebbero danneggiare i componenti elettrici. I componenti protetti dalle scariche elettrostatiche dissipano in sicurezza le differenze di potenziale.
Tutte le sostanze sono registrate in conformità al regolamento REACH.Il sistema REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) fa in modo che gli utenti abbiano informazioni precise sul tipo e sulle proprietà dei materiali di lavoro, sui lubrificanti, ecc. con i quali potrebbero venire a contatto.
I componenti compatibili con la norma RoHS non contengono sostanze pericolose come piombo o cadmio.La direttiva CE 2002/95/CE (RoHS 1) limita l’uso di alcune sostanze nelle apparecchiature e nei componenti elettronici.Ciò riguarda le batterie ecc.

Proprietà

Nr. articolo0.0.695.52
Antistaticosi
Sezione transversaleA = 3.24 cm2
Momento d’inerzia a torsioneIt = 0.03 cm4
Momento d’inerzia, x-asseIx = 17.94 cm4
Momento d’inerzia, y-asseIy = 17.94 cm4
Pesom = 880 g/m
Unita di consegnaLungh. max. 6000 mm
Materialealluminio, anodizzato
Colorenaturale
Momento resistente, x-asseWx = 7.38 cm3
Momento resistente, y-asseWy = 7.38 cm3

Descrizione

Il principio “inside out” per la costruzione delle cabine macchina si basa sui profilati strutturali XMS con canaline portacavi accessibili dall’esterno e connettori per i punti nodali con passaggio per i cavi. Le canaline portacavi aperte verso l’esterno promuovono una semplice posa dei cavi e agevolano l’installazione degli elementi di comando e controllo. Gli speciali profilati di copertura creano una superficie esterna chiusa con l’elegante design XMS. I profilati di copertura si montano comodamente sul lato esterno. Le calotte e le piastre di base integrano il sistema.
Gli elementi di controllo e completamento possono essere integrati direttamente nella parte esterna della cabina macchina e collegati ai cavi nella canalina portacavi.

Istruzioni di montaggio

Varianti

Ordinare per

Forma:  arrotondatoLarghezza:  112 mmUnità di consegna:  TaglioLunghezza:  20 ... 6000
Forma:  arrotondatoLarghezza:  112 mmUnità di consegna:  PezzoLunghezza:  6000
Forma:  ad angoloLarghezza:  112 mmUnità di consegna:  TaglioLunghezza:  20 ... 6000
Forma:  ad angoloLarghezza:  112 mmUnità di consegna:  PezzoLunghezza:  6000
Forma:  rettilineoLarghezza:  45 mmUnità di consegna:  TaglioLunghezza:  20 ... 3000
Forma:  rettilineoLarghezza:  45 mmUnità di consegna:  PezzoLunghezza:  3000
Forma:  rettilineoLarghezza:  80mmUnità di consegna:  TaglioLunghezza:  20 ... 6000
Forma:  rettilineoLarghezza:  80mmUnità di consegna:  PezzoLunghezza:  6000

Downloads

Dati CAD

Classificazione

Le classificazioni sono standard dei dati di prodotto intersettoriali e servono, tra l’altro, per l’elaborazione strutturata nei sistemi ERP o di e-business. Per ricevere i dati di classificazione di tutti i prodotti item per il proprio sistema di e-procurement, contattaci.
eCl@ss 8.0
35020190
eCl@ss 11.0
23360190
eCl@ss 7.1
35020190
eCl@ss 4.1
35020106
eCl@ss 5.0
35020190
eCl@ss 5.1
35020190
eCl@ss 6.0.1
23360101
eCl@ss 4.0
35020106
UNSPSC 7.0
30102306
UNSPSC 9.0
30102306
Codice tariffa doganale
76042990