Adattatori 8
Variante scelta

Adattatore 8 D40/D40, alluminio brillante simile a RAL 9006
0.0.489.88
0.0.489.88
Dati tecnici
Proprietà
| Nr. articolo | 0.0.489.88 |
|---|---|
| Serie | serie 8 |
| Antistatico | No |
| Peso | m = 28 g |
| Unita di consegna | 1 pezzo |
| Materiale | GD-Zn |
| Colore | alluminio brillante simile a RAL 9006 |
Descrizione
Varianti
Ordinare per
| Profilo: | Lunghezza angolo X: 40 | |
| Profilo: | Lunghezza angolo X: 80 | |
| Profilo: | Lunghezza angolo X: 40 |
Downloads
Dati CAD
Classificazione
Le classificazioni sono standard dei dati di prodotto intersettoriali e servono, tra l’altro, per l’elaborazione strutturata nei sistemi ERP o di e-business. Per ricevere i dati di classificazione di tutti i prodotti item per il proprio sistema di e-procurement, contattaci.
eCl@ss 8.0
23240190
UNSPSC 9.0
31162503
eCl@ss 4.0
22041414
eCl@ss 4.1
22041414
eCl@ss 5.0
23210303
eCl@ss 5.1
23210303
eCl@ss 6.0.1
23210303
eCl@ss 11.0
23240190
UNSPSC 7.0
31162503
eCl@ss 7.1
23240190
Codice tariffa doganale
79070000
Adattatori 8
Variante scelta

Adattatore 8 D40/D40, alluminio brillante simile a RAL 9006
0.0.489.88
0.0.489.88