Elemento di staffaggio delle piastre di adattamento


Variante scelta
Elemento di staffaggio 5 N5-Piastre di adattamento, naturale (0.0.444.03)
Elemento di staffaggio 5 N5-Piastre di adattamento, naturale
0.0.444.03
Visualizza tutto

Dati tecnici

I prodotti item si basano su varie dimensioni modulari e sulle loro scanalature di sistema associate.I profili delle linee 5, 6, 8, 10 e 12 richiedono elementi di fissaggio di dimensioni adeguate.I profili della linea X presentano la scanalatura di sistema della linea 8 ma hanno una superficie particolarmente piana conraggi di curvatura minimi che li rendono ideali per realizzazione di costruzioni sigillate.
Tutte le sostanze sono registrate in conformità al regolamento REACH.Il sistema REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) fa in modo che gli utenti abbiano informazioni precise sul tipo e sulle proprietà dei materiali di lavoro, sui lubrificanti, ecc. con i quali potrebbero venire a contatto.
I componenti compatibili con la norma RoHS non contengono sostanze pericolose come piombo o cadmio.La direttiva CE 2002/95/CE (RoHS 1) limita l’uso di alcune sostanze nelle apparecchiature e nei componenti elettronici.Ciò riguarda le batterie ecc.

Proprietà

Nr. articolo0.0.444.03
SerieSerie 5
AntistaticoNo
Pesom = 15 g
Unita di consegna1 pezzo
Materialealluminio, anodizzato
Colorenaturale

Descrizione

Piastre di accoppiamento per la connessione universale in costruzioni a base profilati di componentistica varia e particolari di macchine.
Le piastre di adattamento sono assoggettabili alla geometria dei singoli componenti mediante lavorazione meccanica. Per l’operazione di fissaggio si possono utilizzare semplici collegamenti a vite, tasselli scorrevoli od elementi di staffaggio laterale che consentono la successiva esatta regolazione.
Gli elementi di staffaggio consentono il fissaggio delle piastre di adattamento o di porzioni delle stesse senza alcuna lavorazione meccanica.
La connessione nella scanalatura laterale della piastra e nella scanalatura della costruzione in profilato consente di ottenere una grande libertà di spostamento della piastra stessa nei confronti della costruzione esistente. In questo modo si possono eseguire con facilità piccoli aggiustamenti o regolazioni dei componenti collegati.
Gli elementi di staffaggio per le piastre di adattamento dovrebbero essere utilizzati sostanzialmente a coppie.

Varianti

Downloads

Dati CAD

Classificazione

Le classificazioni sono standard dei dati di prodotto intersettoriali e servono, tra l’altro, per l’elaborazione strutturata nei sistemi ERP o di e-business. Per ricevere i dati di classificazione di tutti i prodotti item per il proprio sistema di e-procurement, contattaci.
eCl@ss 8.0
23360290
eCl@ss 6.0.1
23250311
UNSPSC 9.0
31162503
eCl@ss 4.0
22041424
eCl@ss 5.0
23250311
eCl@ss 11.0
23360290
eCl@ss 4.1
22041424
eCl@ss 5.1
23250311
UNSPSC 7.0
31162503
eCl@ss 7.1
23360290
Codice tariffa doganale
76169990