Profilato con piastra di adattamento 160x16


Variante scelta
Profilato di adattamento 160x16 N5, naturale (0.0.444.08)
Profilato di adattamento 160x16 N5, naturale
0.0.444.08
Visualizza tutto

Dati tecnici

Questi componenti sono protetti dalle scariche elettrostatiche. Le scariche elettrostatiche potrebbero danneggiare i componenti elettrici. I componenti protetti dalle scariche elettrostatiche dissipano in sicurezza le differenze di potenziale.
Tutte le sostanze sono registrate in conformità al regolamento REACH.Il sistema REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) fa in modo che gli utenti abbiano informazioni precise sul tipo e sulle proprietà dei materiali di lavoro, sui lubrificanti, ecc. con i quali potrebbero venire a contatto.
I componenti compatibili con la norma RoHS non contengono sostanze pericolose come piombo o cadmio.La direttiva CE 2002/95/CE (RoHS 1) limita l’uso di alcune sostanze nelle apparecchiature e nei componenti elettronici.Ciò riguarda le batterie ecc.

Proprietà

Nr. articolo0.0.444.08
Antistaticosi
Sezione transversaleA = 25.16 cm2
Pesom = 6.79 kg/m
Unita di consegna1 pezzo da 2000 mm
Materialealluminio, anodizzato
Colorenaturale

Descrizione

Piastre di accoppiamento per la connessione universale in costruzioni a base profilati di componentistica varia e particolari di macchine.
Le piastre di adattamento sono assoggettabili alla geometria dei singoli componenti mediante lavorazione meccanica. Per l’operazione di fissaggio si possono utilizzare semplici collegamenti a vite, tasselli scorrevoli od elementi di staffaggio laterale che consentono la successiva esatta regolazione.
Unità sottoposte ad elevate sollecitazioni possono venire aggiuntivamente spinate.

Varianti

Ordinare per

Delivery unit:  Cut-offLength:  20 ... 2000
Delivery unit:  PieceLength:  2000

Downloads

Dati CAD

Classificazione

Le classificazioni sono standard dei dati di prodotto intersettoriali e servono, tra l’altro, per l’elaborazione strutturata nei sistemi ERP o di e-business. Per ricevere i dati di classificazione di tutti i prodotti item per il proprio sistema di e-procurement, contattaci.
eCl@ss 8.0
23360290
eCl@ss 6.0.1
23250311
eCl@ss 4.0
22041424
eCl@ss 5.0
23250311
eCl@ss 11.0
23360290
UNSPSC 9.0
30102306
eCl@ss 4.1
22041424
eCl@ss 5.1
23250311
UNSPSC 7.0
30102306
eCl@ss 7.1
23360290
Codice tariffa doganale
76042990