Profilato con piastra di adattamento 80x16
Dati tecnici
Proprietà
| Nr. articolo | 0.0.444.06 |
|---|---|
| Antistatico | si |
| Sezione transversale | A = 12.36 cm2 |
| Peso | m = 3.34 kg/m |
| Unita di consegna | 1 pezzo da 2000 mm |
| Materiale | alluminio, anodizzato |
| Colore | naturale |
Descrizione
Le piastre di adattamento sono assoggettabili alla geometria dei singoli componenti mediante lavorazione meccanica. Per l’operazione di fissaggio si possono utilizzare semplici collegamenti a vite, tasselli scorrevoli od elementi di staffaggio laterale che consentono la successiva esatta regolazione.
Varianti
Ordinare per
| Delivery unit: Cut-off | Length: 20 ... 2000 | |
| Delivery unit: Piece | Length: 2000 |
Downloads
Dati CAD
Download
Accessori
Classificazione
Le classificazioni sono standard dei dati di prodotto intersettoriali e servono, tra l’altro, per l’elaborazione strutturata nei sistemi ERP o di e-business. Per ricevere i dati di classificazione di tutti i prodotti item per il proprio sistema di e-procurement, contattaci.
eCl@ss 8.0
23360290
eCl@ss 6.0.1
23250311
eCl@ss 4.0
22041424
eCl@ss 5.0
23250311
eCl@ss 11.0
23360290
UNSPSC 9.0
30102306
eCl@ss 4.1
22041424
eCl@ss 5.1
23250311
UNSPSC 7.0
30102306
eCl@ss 7.1
23360290
Codice tariffa doganale
76042990