Dati tecnici
Proprietà
| Nr. articolo | 0.0.630.51 |
|---|---|
| Serie | Serie D30 |
| Antistatico | si |
| Peso | m = 17.7 g |
| Unita di consegna | 1 pezzo |
| Materiale | GD-Al |
Descrizione
L’adattatore 8 D30 può essere avvitato anche a un elemento piano.
Nota: l’adattatore 8 80 D30 più lungo può essere spostato in un secondo momento in presenza di un connettore D30 montato al centro. Inoltre, esso offre spazio per due connettori D30.
Più spazio per i collegamenti: l’adattatore 8 80 D30 permette di collegare due connettori D30 a un profilato con scanalatura 8. Il lato inferiore dell’adattatore è piatto, pertanto può essere avvitato anche a qualsiasi elemento piano.
Nel caso in cui venga montato un solo connettore D30 al centro, l’adattatore 8 80 D30 offre un ulteriore vantaggio: il collegamento può essere spostato in qualsiasi momento perché le viti sono accessibili. Le strutture possono essere adattate con estrema semplicità senza smontare il connettore D30.
Istruzioni di montaggio
Varianti
Ordinare per
| Maß X: 37 | Länge: 37 mm | |
| Maß X: 80 | Länge: 80 mm |
Downloads
Dati CAD
Accessori
Classificazione
Le classificazioni sono standard dei dati di prodotto intersettoriali e servono, tra l’altro, per l’elaborazione strutturata nei sistemi ERP o di e-business. Per ricevere i dati di classificazione di tutti i prodotti item per il proprio sistema di e-procurement, contattaci.
eCl@ss 8.0
23360290
eCl@ss 6.0.1
23250311
eCl@ss 4.0
22041424
eCl@ss 5.0
23250311
UNSPSC 9.0
31162503
eCl@ss 11.0
23360290
UNSPSC 7.0
31162503
eCl@ss 4.1
22041424
eCl@ss 5.1
23250311
eCl@ss 7.1
23360290
Codice tariffa doganale
83024900