Adattatore per monitor 8 VESA 75-100 PA

0.0.615.48


Dati tecnici

I prodotti item si basano su varie dimensioni modulari e sulle loro scanalature di sistema associate.I profili delle linee 5, 6, 8, 10 e 12 richiedono elementi di fissaggio di dimensioni adeguate.I profili della linea X presentano la scanalatura di sistema della linea 8 ma hanno una superficie particolarmente piana conraggi di curvatura minimi che li rendono ideali per realizzazione di costruzioni sigillate.
Sistema banco di lavoro
Questi componenti sono protetti dalle scariche elettrostatiche. Le scariche elettrostatiche potrebbero danneggiare i componenti elettrici. I componenti protetti dalle scariche elettrostatiche dissipano in sicurezza le differenze di potenziale.
Tutte le sostanze sono registrate in conformità al regolamento REACH.Il sistema REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) fa in modo che gli utenti abbiano informazioni precise sul tipo e sulle proprietà dei materiali di lavoro, sui lubrificanti, ecc. con i quali potrebbero venire a contatto.
I componenti compatibili con la norma RoHS non contengono sostanze pericolose come piombo o cadmio.La direttiva CE 2002/95/CE (RoHS 1) limita l’uso di alcune sostanze nelle apparecchiature e nei componenti elettronici.Ciò riguarda le batterie ecc.

Materiale incluso

1 Piastra di adattamento, PA-GF, nera
2 Fissaggi in zinco pressofuso, zincati
4 Viti M4x12, acciaio, zincate
4 Rondelle ⌀ 4,3, zincate
2 Viti a testa cilindrica M8x16, acciaio, zincate
2 Dadi esagonali M8, acciaio, zincati

Proprietà

Nr. articolo0.0.615.48
SeriePostazioni di lavoro
Serieserie 8
Antistaticosi
Pesom = 150 g
Unita di consegna1 set

Descrizione

L’adattatore per monitor consente il montaggio di schermi piatti (con fissaggio standard VESA 75 o 100) all’interno di sistemi per postazioni di lavoro o di sale di controllo di produzione. La geometria di accoppiamento nelle misure modulari della serie 8 prevede l’utilizzo di elementi di fissaggio tipici (profilati 8, snodo 8 40x40 ecc.). Le sicurezze antirotazione opzionali assicurano il mantenimento della posizione impostata in modo geometrico.
L’adattatore per monitor 8 VESA 75-100 PA è antistatico.
Portata massima consentita dell’adattatore per il monitor 8 VESA 75-100 PA:
Fmax. = 120 N
Viti M8: Mmax. = 8 Nm
Viti M4: Mmax. = 3 Nm

Downloads

Dati CAD

Classificazione

Le classificazioni sono standard dei dati di prodotto intersettoriali e servono, tra l’altro, per l’elaborazione strutturata nei sistemi ERP o di e-business. Per ricevere i dati di classificazione di tutti i prodotti item per il proprio sistema di e-procurement, contattaci.
eCl@ss 8.0
23240190
eCl@ss 4.0
22041426
eCl@ss 4.1
22041426
eCl@ss 5.0
23250320
eCl@ss 5.1
23250320
eCl@ss 6.0.1
23250320
UNSPSC 9.0
31162307
eCl@ss 11.0
23240190
UNSPSC 7.0
31162307
eCl@ss 7.1
23240190
Codice tariffa doganale
39269097