Adattatore per tubolari D30

0.0.630.61


Dati tecnici

I prodotti item si basano su varie dimensioni modulari e sulle loro scanalature di sistema associate.I profili delle linee 5, 6, 8, 10 e 12 richiedono elementi di fissaggio di dimensioni adeguate.I profili della linea X presentano la scanalatura di sistema della linea 8 ma hanno una superficie particolarmente piana conraggi di curvatura minimi che li rendono ideali per realizzazione di costruzioni sigillate.
Questi componenti sono protetti dalle scariche elettrostatiche. Le scariche elettrostatiche potrebbero danneggiare i componenti elettrici. I componenti protetti dalle scariche elettrostatiche dissipano in sicurezza le differenze di potenziale.
Tutte le sostanze sono registrate in conformità al regolamento REACH.Il sistema REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) fa in modo che gli utenti abbiano informazioni precise sul tipo e sulle proprietà dei materiali di lavoro, sui lubrificanti, ecc. con i quali potrebbero venire a contatto.
I componenti compatibili con la norma RoHS non contengono sostanze pericolose come piombo o cadmio.La direttiva CE 2002/95/CE (RoHS 1) limita l’uso di alcune sostanze nelle apparecchiature e nei componenti elettronici.Ciò riguarda le batterie ecc.

Materiale incluso

Fascetta per tubolare, interna, Al, naturale
Fascetta per tubolare, esterna, Al, naturale

Proprietà

Nr. articolo0.0.630.61
SerieSerie D30
Antistaticosi
Pesom = 33 g
Unita di consegna1 set

Descrizione

L’adattatore per tubolari D30 viene bloccato sul tubolare tramite un connettore D30. Possono essere collegati fino a quattro elementi di collegamento per ciascun adattatore per tubolari D30.
Mmax= 50 Nm
FV= 500 N
L’adattatore per tubolari trasforma i tubolari D30 lisci in tubolari profilati! Basta montarlo intorno al tubolare per beneficiare appieno della tecnica di collegamento D30. L’adattatore per tubolari viene fissato al connettore creando un’elevata sicurezza antirotazione e antislittamento.
Indicato per collegare alla stessa altezza fino a quattro connettori per tubolare.
La calotta opzionale nasconde in modo sicuro i punti di collegamento non utilizzati dell’adattatore per tubolari D30. Per ogni adattatore per tubolari D30 è possibile utilizzare fino a tre calotte.
L’adattatore per tubolari D30 può inoltre essere montato ai profilati 6 D30 in qualsiasi posizione angolare.
Fx = 500 N
Fz = 500 N
Mx = 5 Nm
My = 50 Nm
Mz = 20 Nm
I valori di forza si riferiscono al connettore D30 (0.0.623.56) in combinazione con l’adattatore per tubolari D30. Se si usa un altro connettore è necessario rispettare i rispettivi valori di forza.

Downloads

Dati CAD

Classificazione

Le classificazioni sono standard dei dati di prodotto intersettoriali e servono, tra l’altro, per l’elaborazione strutturata nei sistemi ERP o di e-business. Per ricevere i dati di classificazione di tutti i prodotti item per il proprio sistema di e-procurement, contattaci.
eCl@ss 8.0
23360290
UNSPSC 9.0
31162503
eCl@ss 4.0
22041424
eCl@ss 6.0.1
23250311
eCl@ss 5.0
23250311
eCl@ss 11.0
23360290
eCl@ss 4.1
22041424
eCl@ss 5.1
23250311
UNSPSC 7.0
31162503
eCl@ss 7.1
23360290
Codice tariffa doganale
83024900