Profilato tassello scorrevole a T
Dati tecnici
Proprietà
| Nr. articolo | 0.0.657.20 |
|---|---|
| Serie | serie 8 |
| Antistatico | si |
| Peso | m = 592 g/m |
| Unita di consegna | 1 pezzo da 6000 mm |
| Materiale | alluminio |
| Colore | naturale |
Descrizione
I set per slitta LRF 8 vengono avvitati al profilato con tassello scorrevole a T. Il profilato viene inserito nella scanalatura speciale per l’intera lunghezza della slitta.
Nota: Per montare i set per slitta è necessario sottoporre a lavorazione il profilato con tassello scorrevole a T. Per l’esecuzione di tale lavorazione potete rivolgervi al vostro partner item.
l = L - 12,4 mm
Varianti
Ordinare per
| Jednostka dostawcza: Przycięcie | Długość: 20 ... 6000 | |
| Jednostka dostawcza: Sztuka | Długość: 6000 |
Downloads
Dati CAD
Classificazione
Le classificazioni sono standard dei dati di prodotto intersettoriali e servono, tra l’altro, per l’elaborazione strutturata nei sistemi ERP o di e-business. Per ricevere i dati di classificazione di tutti i prodotti item per il proprio sistema di e-procurement, contattaci.
eCl@ss 8.0
35010190
eCl@ss 7.1
35010190
eCl@ss 11.0
35070290
eCl@ss 4.0
35010118
eCl@ss 4.1
35010118
eCl@ss 5.0
35010190
eCl@ss 5.1
35010190
UNSPSC 9.0
30102304
UNSPSC 7.0
30102304
eCl@ss 6.0.1
23360290
Codice tariffa doganale
76042990