Alzata del tavolo E 1200 aperta

0.0.665.07

Questo articolo non può essere ordinato direttamente.
configurazione

Dati tecnici

Sistema banco di lavoro
Tutte le sostanze sono registrate in conformità al regolamento REACH.Il sistema REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) fa in modo che gli utenti abbiano informazioni precise sul tipo e sulle proprietà dei materiali di lavoro, sui lubrificanti, ecc. con i quali potrebbero venire a contatto.
I componenti compatibili con la norma RoHS non contengono sostanze pericolose come piombo o cadmio.La direttiva CE 2002/95/CE (RoHS 1) limita l’uso di alcune sostanze nelle apparecchiature e nei componenti elettronici.Ciò riguarda le batterie ecc.

Proprietà

Nr. articolo0.0.665.07
SeriePostazioni di lavoro
AntistaticoNo
Pesom = 13.02 kg
Unita di consegna1 set

Descrizione

Le alzate per tavolo con spazio interno libero sono l’ideale per aggiunte personalizzate. Tale spazio, infatti, può essere occupato in modo particolarmente efficiente con i vassoi 1200, 1500 o 1800, che presentano la stessa larghezza del tavolo.
I SystemMobil L o i carrelli FIFO configurabili del sistema dei componenti lean production rappresentano la soluzione perfetta per riattrezzare la postazione di lavoro in brevissimo tempo. Mentre i mezzi di produzione costantemente utilizzati rimangono posizionati sulle robuste colonne, basta sostituire i SystemMobil con i materiali, ed eventualmente gli attrezzi speciali, per un riattrezzamento completo.
E grazie alla totale compatibilità con l’intero Sistema dei Componenti MB, essi si integrano direttamente anche negli ambienti di processo esistenti. Così lo spazio tra le colonne dell’alzata del tavolo viene realmente utilizzato per incrementare la produzione.

Downloads

Dati CAD

Classificazione

Le classificazioni sono standard dei dati di prodotto intersettoriali e servono, tra l’altro, per l’elaborazione strutturata nei sistemi ERP o di e-business. Per ricevere i dati di classificazione di tutti i prodotti item per il proprio sistema di e-procurement, contattaci.
eCl@ss 8.0
21100290
eCl@ss 11.0
21100291
UNSPSC 9.0
56111902
eCl@ss 4.0
21100201
eCl@ss 4.1
21100201
eCl@ss 5.0
21100201
eCl@ss 5.1
21100201
eCl@ss 6.0.1
21100290
UNSPSC 7.0
56111902
eCl@ss 7.1
21100290
Codice tariffa doganale
76042100