Connettore angolare
Su richiesta
Dati tecnici
Materiale incluso
Connettore angolare 6 Zn, GD-Zn, RAL 9006, alluminio brillante
2 Viti a testa tonda ISO 7380-M6x14, acciaio, zincato
2 Rondelle DIN 125-6,4, acciaio, zincato
Tassello scorrevole 6 acciaio M6, zincato
a = 35,4 mm
b = 6,3 mm
Proprietà
Nr. articolo | 0.0.688.68 |
---|---|
Serie | serie 6 |
ESD | Antistatico = No |
Peso | m = 73.6 g |
Unita di consegna | 1 set |
Descrizione
Istruzioni di montaggio
Varianti
Ordinare per
Série: 8 | Dimension extérieure: 40x40 | Type de rainure: 8 mm | Filetage: M8 | Longueur du filetage: 18 | |
Série: 8 | Dimension extérieure: 80x40 | Type de rainure: 8 mm | Filetage: M8 | Longueur du filetage: 18 | |
Série: 8 | Dimension extérieure: 80x40 | Type de rainure: 8 mm | Filetage: M8 | Longueur du filetage: 18 | |
Série: 6 | Dimension extérieure: 30x30 | Type de rainure: 6 mm | Filetage: M6 | Longueur du filetage: 14 |
Downloads
Dati CAD
Classificazione
Le classificazioni sono standard dei dati di prodotto intersettoriali e servono, tra l’altro, per l’elaborazione strutturata nei sistemi ERP o di e-business. Per ricevere i dati di classificazione di tutti i prodotti item per il proprio sistema di e-procurement, contattaci.
eCl@ss 8.0
23360290
UNSPSC 9.0
31162502
eCl@ss 11.0
23360290
UNSPSC 7.0
31162502
eCl@ss 4.1
22041424
eCl@ss 5.1
23250311
eCl@ss 6.0.1
23250311
eCl@ss 5.0
23250311
eCl@ss 4.0
22041424
eCl@ss 7.1
23360290
Codice tariffa doganale
83024900
Connettore angolare
Su richiesta