Angolo


Variante scelta
Squadra V 5 20 Zn (0.0.612.79)
Squadra V 5 20 Zn
0.0.612.79
Visualizza tutto

Dati tecnici

I prodotti item si basano su varie dimensioni modulari e sulle loro scanalature di sistema associate.I profili delle linee 5, 6, 8, 10 e 12 richiedono elementi di fissaggio di dimensioni adeguate.I profili della linea X presentano la scanalatura di sistema della linea 8 ma hanno una superficie particolarmente piana conraggi di curvatura minimi che li rendono ideali per realizzazione di costruzioni sigillate.
Tutte le sostanze sono registrate in conformità al regolamento REACH.Il sistema REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) fa in modo che gli utenti abbiano informazioni precise sul tipo e sulle proprietà dei materiali di lavoro, sui lubrificanti, ecc. con i quali potrebbero venire a contatto.
I componenti compatibili con la norma RoHS non contengono sostanze pericolose come piombo o cadmio.La direttiva CE 2002/95/CE (RoHS 1) limita l’uso di alcune sostanze nelle apparecchiature e nei componenti elettronici.Ciò riguarda le batterie ecc.

Materiale incluso

Squadra, GD-Zn, alluminio bianco RAL9006
2 tasselli scorrevoli 5 St M5, St, zincati
2 viti a testa svasata DIN 7991-M5x8, St, zincate

Proprietà

Nr. articolo0.0.612.79
SerieSerie 5
AntistaticoNo
Pesom = 18 g
Unita di consegna1 set

Descrizione

Le squadre V Zn sono elementi di collegamento particolarmente semplici da utilizzare, indicati per il collegamento perpendicolare dei profilati. Non è necessario eseguire alcuna lavorazione dei profilati. Le squadre, sul lato posteriore, sono dotate di una sicurezza antirotazione che ne assicura la corretta posizione nella scanalatura del profilato.
Grazie alla sicurezza antirotazione ad alta stabilità che si inserisce da un lato nella scanalatura del profilato, le squadre V Zn possono essere utilizzate anche per fissaggi a piacere di altri componenti ai profilati.

Varianti

Ordinare per

Baureihe:  5Material:  Zinkdruckguss (GD-Zn)Farbe:  weißaluminium weißaluminiummit Verdrehsicherung:  Verdrehsicherung:  einfach
Baureihe:  6Material:  Zinkdruckguss (GD-Zn)Farbe:  weißaluminium weißaluminiummit Verdrehsicherung:  Verdrehsicherung:  einfach
Baureihe:  8Material:  Zinkdruckguss (GD-Zn)Farbe:  weißaluminium weißaluminiummit Verdrehsicherung:  Verdrehsicherung:  einfach
Baureihe:  8Material:  Aluminiumdruckguss (GD-Al)Farbe:  weißaluminium weißaluminiummit Verdrehsicherung:  Verdrehsicherung:  doppelt
Baureihe:  5Material:  Sinterstahl (Sint-St)Farbe:  weißaluminium weißaluminiummit Verdrehsicherung:  XVerdrehsicherung:  keine
Baureihe:  6Material:  Sinterstahl (Sint-St)Farbe:  weißaluminium weißaluminiummit Verdrehsicherung:  XVerdrehsicherung:  keine
Baureihe:  8Material:  Sinterstahl (Sint-St)Farbe:  weißaluminium weißaluminiummit Verdrehsicherung:  XVerdrehsicherung:  keine
Baureihe:  8Material:  StahlFarbe:  weißaluminium weißaluminiummit Verdrehsicherung:  XVerdrehsicherung:  keine
Baureihe:  8Material:  StahlFarbe:  grau graumit Verdrehsicherung:  XVerdrehsicherung:  keine
Baureihe:  10Material:  StahlFarbe:  weißaluminium weißaluminiummit Verdrehsicherung:  XVerdrehsicherung:  keine

Classificazione

Le classificazioni sono standard dei dati di prodotto intersettoriali e servono, tra l’altro, per l’elaborazione strutturata nei sistemi ERP o di e-business. Per ricevere i dati di classificazione di tutti i prodotti item per il proprio sistema di e-procurement, contattaci.
eCl@ss 8.0
23360290
UNSPSC 9.0
31162503
eCl@ss 11.0
23360290
eCl@ss 4.0
22041424
eCl@ss 4.1
22041424
eCl@ss 5.1
23250311
eCl@ss 6.0.1
23250311
eCl@ss 5.0
23250311
UNSPSC 7.0
31162503
eCl@ss 7.1
23360290
Codice tariffa doganale
79070000