Angolo


Variante scelta
Squadra V 8 40 Zn (0.0.486.28)
Squadra V 8 40 Zn
0.0.486.28
Visualizza tutto

Dati tecnici

I prodotti item si basano su varie dimensioni modulari e sulle loro scanalature di sistema associate.I profili delle linee 5, 6, 8, 10 e 12 richiedono elementi di fissaggio di dimensioni adeguate.I profili della linea X presentano la scanalatura di sistema della linea 8 ma hanno una superficie particolarmente piana conraggi di curvatura minimi che li rendono ideali per realizzazione di costruzioni sigillate.
Tutte le sostanze sono registrate in conformità al regolamento REACH.Il sistema REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) fa in modo che gli utenti abbiano informazioni precise sul tipo e sulle proprietà dei materiali di lavoro, sui lubrificanti, ecc. con i quali potrebbero venire a contatto.
I componenti compatibili con la norma RoHS non contengono sostanze pericolose come piombo o cadmio.La direttiva CE 2002/95/CE (RoHS 1) limita l’uso di alcune sostanze nelle apparecchiature e nei componenti elettronici.Ciò riguarda le batterie ecc.

Materiale incluso

Squadra, GD-Zn, colore RAL9006 bianco alluminio
2 Tasselli scorrevoli 8 acciaio M8, acciaio, zincati
2 Viti a testa svasata DIN 7991-M8x18, acciaio, zincate

Proprietà

Nr. articolo0.0.486.28
MomentoM = 25 Nm
Serieserie 8
AntistaticoNo
Pesom = 167 g
Unita di consegna1 set

Descrizione

Profilati di sostegno e profilati orizzontali d’intelaiatura collegati fra loro per mezzo di una squadra.
Dopo la chiusura dell’intelaiatura si serra saldamente l’elemento piano con un profilato di guarnizione.
Lo scopo della squadra V 8 40 Zn è di collegare in modo semplice profilati disposti in senso orizzontale (per esempio, i profilati di bloccaggio 8 40x40 E) ai profilati di sostegno (per esempio i profilati di bloccaggio 8 80x40-180° leggeri). In tal caso non si rende necessaria alcuna lavorazione dei profilati. La squadra, sul lato posteriore, è dotata di una sicurezza antirotazione che ne assicura la corretta posizione nella scanalatura del profilato.
La squadra V 8 40 Zn, grazie alla sicurezza antirotazione che si inserisce nella scanalatura del profilato, si può anche impiegare per fissaggi a piacere di altri componenti ai profilati della serie 8.
La squadra, sul lato posteriore, è dotata di una sicurezza antirotazione che ne assicura la corretta posizione nella scanalatura del profilato.
Il collegamento dei profilati nel sistema parete di protezione E avviene mediante la squadra V 8 40 Zn.

Varianti

Ordinare per

Serie:  5Materiale:  Pressofusione di zinco (GD-Zn)Colore:  alluminio brillante alluminio brillantecon protezione antirotazione:  Protezione antirotazione:  singolo
Serie:  6Materiale:  Pressofusione di zinco (GD-Zn)Colore:  alluminio brillante alluminio brillantecon protezione antirotazione:  Protezione antirotazione:  singolo
Serie:  8Materiale:  Pressofusione di zinco (GD-Zn)Colore:  alluminio brillante alluminio brillantecon protezione antirotazione:  Protezione antirotazione:  singolo
Serie:  8Materiale:  Pressofusione di alluminio (GD-Al)Colore:  alluminio brillante alluminio brillantecon protezione antirotazione:  Protezione antirotazione:  doppio
Serie:  5Materiale:  Acciaio sinterizzato (Sint-St)Colore:  alluminio brillante alluminio brillantecon protezione antirotazione:  XProtezione antirotazione:  Nessuna
Serie:  6Materiale:  Acciaio sinterizzato (Sint-St)Colore:  alluminio brillante alluminio brillantecon protezione antirotazione:  XProtezione antirotazione:  Nessuna
Serie:  8Materiale:  Acciaio sinterizzato (Sint-St)Colore:  alluminio brillante alluminio brillantecon protezione antirotazione:  XProtezione antirotazione:  Nessuna
Serie:  8Materiale:  AcciaioColore:  alluminio brillante alluminio brillantecon protezione antirotazione:  XProtezione antirotazione:  Nessuna
Serie:  8Materiale:  AcciaioColore:  grigio grigiocon protezione antirotazione:  XProtezione antirotazione:  Nessuna
Serie:  10Materiale:  AcciaioColore:  alluminio brillante alluminio brillantecon protezione antirotazione:  XProtezione antirotazione:  Nessuna

Classificazione

Le classificazioni sono standard dei dati di prodotto intersettoriali e servono, tra l’altro, per l’elaborazione strutturata nei sistemi ERP o di e-business. Per ricevere i dati di classificazione di tutti i prodotti item per il proprio sistema di e-procurement, contattaci.
eCl@ss 8.0
23360290
UNSPSC 9.0
31162503
eCl@ss 4.1
22041424
eCl@ss 5.1
23250311
eCl@ss 11.0
23360290
eCl@ss 4.0
22041424
eCl@ss 6.0.1
23250311
eCl@ss 5.0
23250311
UNSPSC 7.0
31162503
eCl@ss 7.1
23360290
Codice tariffa doganale
79070000