Slitta per utensili 8
* Indicazione obbligatoria
Dati tecnici
Proprietà
| Nr. articolo | 0.0.026.13 |
|---|---|
| Serie | Postazioni di lavoro |
| Serie | serie 8 |
| Antistatico | No |
| Peso | m = 8 g |
| Carico mass. | Fmax. = 50 N |
| Unita di consegna | 1 pezzo |
| Materiale | PA-GF |
| Colore | nero |
Descrizione
Fmax. = 50 N
Varianti
Ordinare per
| Montaggio successivo: X | Lunghezza angolo X: 60 | |
| Montaggio successivo: ✓ | Lunghezza angolo X: 80 |
Downloads
Dati CAD
Download
Accessori
Classificazione
Le classificazioni sono standard dei dati di prodotto intersettoriali e servono, tra l’altro, per l’elaborazione strutturata nei sistemi ERP o di e-business. Per ricevere i dati di classificazione di tutti i prodotti item per il proprio sistema di e-procurement, contattaci.
eCl@ss 8.0
23240190
eCl@ss 4.0
22041415
eCl@ss 4.1
22041415
UNSPSC 9.0
56111902
eCl@ss 11.0
23240190
eCl@ss 5.0
23210192
eCl@ss 5.1
23210192
eCl@ss 6.0.1
23210192
eCl@ss 7.1
23240190
UNSPSC 7.0
56111902
Codice tariffa doganale
39269097
Slitta per utensili 8
* Indicazione obbligatoria