Profilato di tamponamento 8 50x10


Variante scelta
Profilato di tamponamento 8 50x10, naturale (0.0.664.31)
Profilato di tamponamento 8 50x10, naturale
0.0.664.31
Visualizza tutto

Dati tecnici

I prodotti item si basano su varie dimensioni modulari e sulle loro scanalature di sistema associate.I profili delle linee 5, 6, 8, 10 e 12 richiedono elementi di fissaggio di dimensioni adeguate.I profili della linea X presentano la scanalatura di sistema della linea 8 ma hanno una superficie particolarmente piana conraggi di curvatura minimi che li rendono ideali per realizzazione di costruzioni sigillate.
Sistema banco di lavoro
Tutte le sostanze sono registrate in conformità al regolamento REACH.Il sistema REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) fa in modo che gli utenti abbiano informazioni precise sul tipo e sulle proprietà dei materiali di lavoro, sui lubrificanti, ecc. con i quali potrebbero venire a contatto.
I componenti compatibili con la norma RoHS non contengono sostanze pericolose come piombo o cadmio.La direttiva CE 2002/95/CE (RoHS 1) limita l’uso di alcune sostanze nelle apparecchiature e nei componenti elettronici.Ciò riguarda le batterie ecc.

Proprietà

Nr. articolo0.0.664.31
SeriePostazioni di lavoro
Serieserie 8
AntistaticoNo
Pesom = 776 g/m
Unita di consegna1 pezzo da 6000 mm
Materialealluminio, anodizzato
Colorenaturale

Descrizione

Basta agganciare il profilato di tamponamento 8 50x10 nella scanalatura 8 per creare una barriera che sostiene saldamente i contenitori. Le cassette a bocca di lupo e quelle impilabili sporgono in maniera tale da escludere perdite durante il trasferimento della minuteria alla zona di isolamento. Anche il prelievo diretto dei componenti di piccole dimensioni risulta più ergonomico.Il sistema di etichettatura mobile agevola una rapida e chiara identificazione dei contenitori e delle scaffalature.
La variante in titanio passivato garantisce la sicurezza dei componenti sensibili alle scariche elettrostatiche.
Nota: per sicurezza il profilato di tamponamento 8 50x10 viene fissato con perni filettati.

Istruzioni di montaggio

Varianti

Ordinare per

Unità di consegna:  TaglioLunghezza:  20 ... 6000Materiale:  Al, anodizzatoa prova di ESD:  X
Unità di consegna:  PezzoLunghezza:  6000 Materiale:  Al, anodizzatoa prova di ESD:  X
Unità di consegna:  TaglioLunghezza:  20 ... 6000Materiale:  Al, Ti passivierta prova di ESD: 
Unità di consegna:  PezzoLunghezza:  6000 Materiale:  Al, Ti passivierta prova di ESD: 

Downloads

Classificazione

Le classificazioni sono standard dei dati di prodotto intersettoriali e servono, tra l’altro, per l’elaborazione strutturata nei sistemi ERP o di e-business. Per ricevere i dati di classificazione di tutti i prodotti item per il proprio sistema di e-procurement, contattaci.
eCl@ss 7.1
23360101
eCl@ss 8.0
23360101
eCl@ss 4.0
35020106
eCl@ss 11.0
23360101
UNSPSC 9.0
30102306
eCl@ss 4.1
35020106
eCl@ss 5.0
35020190
eCl@ss 5.1
35020190
eCl@ss 6.0.1
23360101
UNSPSC 7.0
30102306
Codice tariffa doganale
76042100