Connettore di collegamento D30/scanalatura 8
* Indicazione obbligatoria
Dati tecnici
Materiale incluso
2 Semiconnettori, GD-Al, naturale
1 Adattatore per connettore 8 D30-90°, GD-Al, naturale
1 Vite a testa cilindrica DIN 912 M6x28, acciaio, zincato
1 Dado esagonale DIN 934 M6-I8I, acciaio, zincato
1 Rondella, acciaio, zincato
Proprietà
| Nr. articolo | 0.0.629.97 |
|---|---|
| Serie | Serie D30 |
| Antistatico | si |
| Peso | m = 115 g |
| Unita di consegna | 1 set |
| Stato alla consegna | parzialmente premontato |
| Momento torcente | M = 10 Nm |
Descrizione
La piastra base viene avvitata nella scanalatura del profilato 8 in modo da prevenirne la rotazione. A tale scopo è necessario rimuovere due delle quattro protezioni antirotazione. Le ganasce del connettore cingono il tubolare (profilato) D30 dall’esterno.
Le calotte D30 R coprono l’avvitamento del connettore 8 D30-90° agevolandone la pulizia e garantendo un’ottima resa estetica.
Fx2= 3000 N
Fz= 500 N
Mx= 5 Nm
My= 50 Nm
Mz= 50 Nm
Istruzioni di montaggio
Varianti
Ordinare per
| Angular position: 0° | Thread: M6 | Thread length: 14 | |
| Angular position: -90° to +90° / 0° to +360° | Thread: M8 | Thread length: 40 |
Downloads
Dati CAD
Accessori
Classificazione
Le classificazioni sono standard dei dati di prodotto intersettoriali e servono, tra l’altro, per l’elaborazione strutturata nei sistemi ERP o di e-business. Per ricevere i dati di classificazione di tutti i prodotti item per il proprio sistema di e-procurement, contattaci.
eCl@ss 8.0
23360290
UNSPSC 9.0
31162503
eCl@ss 6.0.1
23250311
eCl@ss 4.0
22041424
eCl@ss 5.0
23250311
eCl@ss 11.0
23360290
eCl@ss 4.1
22041424
eCl@ss 5.1
23250311
UNSPSC 7.0
31162503
eCl@ss 7.1
23360290
Codice tariffa doganale
83024900
Connettore di collegamento D30/scanalatura 8
* Indicazione obbligatoria