Cavo di collegamento lampade


Variante scelta
Cavo di alimentazione lampada a LED per macchine, 0,2 m, nero (0.0.700.99)
Cavo di alimentazione lampada a LED per macchine, 0,2 m, nero
0.0.700.99
Visualizza tutto

Dati tecnici

Sistema banco di lavoro
Tutte le sostanze sono registrate in conformità al regolamento REACH.Il sistema REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) fa in modo che gli utenti abbiano informazioni precise sul tipo e sulle proprietà dei materiali di lavoro, sui lubrificanti, ecc. con i quali potrebbero venire a contatto.
I componenti compatibili con la norma RoHS non contengono sostanze pericolose come piombo o cadmio.La direttiva CE 2002/95/CE (RoHS 1) limita l’uso di alcune sostanze nelle apparecchiature e nei componenti elettronici.Ciò riguarda le batterie ecc.

Materiale incluso

Lunghezza del cavo: 0,2 m (0,34 mm2)
Diametro del cavo: 5 mm
Connettore di sicurezza M8, connettore di sistema

Proprietà

Nr. articolo0.0.700.99
SeriePostazioni di lavoro
AntistaticoNo
Pesom = 11 g
Unita di consegna1 pezzo
Colorenero

Descrizione

Il cavo di alimentazione lampada a LED per macchine, 0,2 m è un cavo di collegamento corto con connettore a innesto M8. Il cavo permette l’adattamento al sistema a innesto delle lampade a LED ad alta efficienza energetica item, compresi gli accessori.
Il cavo può essere utilizzato per applicazioni senza particolari requisiti di tenuta con altri componenti dell’assortimento di LED item.

Varianti

Ordinare per

Length:  0,2 mScope of application:  Machine Light Fitting
Length:  5 mScope of application:  Machine Light Fitting
Length:  3 mScope of application:  Light Fitting

Downloads

Dati CAD

Classificazione

Le classificazioni sono standard dei dati di prodotto intersettoriali e servono, tra l’altro, per l’elaborazione strutturata nei sistemi ERP o di e-business. Per ricevere i dati di classificazione di tutti i prodotti item per il proprio sistema di e-procurement, contattaci.
eCl@ss 11.0
27110392
eCl@ss 8.0
27110303
eCl@ss 6.0.1
27110303
eCl@ss 5.0
27110303
eCl@ss 4.0
27110303
eCl@ss 4.1
27110303
eCl@ss 5.1
27110303
UNSPSC 9.0
56111901
eCl@ss 7.1
27110303
UNSPSC 7.0
56111901
Codice tariffa doganale
85366990