Nastro antiscivolo autoadesivo
Su richiesta
Dati tecnici
Materiale incluso
Substrato: PE
Spessore totale 1 mm
Classe di scivolosità R13 DIN 51130 (conforme alle disposizioni della BGR 181)
Proprietà
Nr. articolo | 0.0.651.00 |
---|---|
Serie | serie 8 |
ESD | Antistatico = No |
Peso spec. lunghezza | m = 57 g/m |
Unita di consegna | 1 rotolo da 6 m |
Descrizione
Varianti
Ordinare per
Colore: nero | |
Colore: nero-giallo |
Downloads
Dati CAD
Classificazione
Le classificazioni sono standard dei dati di prodotto intersettoriali e servono, tra l’altro, per l’elaborazione strutturata nei sistemi ERP o di e-business. Per ricevere i dati di classificazione di tutti i prodotti item per il proprio sistema di e-procurement, contattaci.
eCl@ss 8.0
40020803
eCl@ss 4.0
40020704
UNSPSC 9.0
31201516
eCl@ss 4.1
40020704
eCl@ss 5.0
40020803
eCl@ss 5.1
40020803
eCl@ss 6.0.1
40020803
eCl@ss 7.1
40020803
eCl@ss 11.0
40020803
UNSPSC 7.0
31201516
Codice tariffa doganale
59061000
Nastro antiscivolo autoadesivo
Su richiesta