Protezione antirotazione

Variante scelta
Sicurezza antirotazione 6 D30-45°, grigio simile a RAL 7042 (0.0.630.40)
Sicurezza antirotazione 6 D30-45°, grigio simile a RAL 7042
0.0.630.40
Visualizza tutto
Questo prodotto è disponibile solo per un breve periodo.

Dati tecnici

I prodotti item si basano su varie dimensioni modulari e sulle loro scanalature di sistema associate.I profili delle linee 5, 6, 8, 10 e 12 richiedono elementi di fissaggio di dimensioni adeguate.I profili della linea X presentano la scanalatura di sistema della linea 8 ma hanno una superficie particolarmente piana conraggi di curvatura minimi che li rendono ideali per realizzazione di costruzioni sigillate.
Tutte le sostanze sono registrate in conformità al regolamento REACH.Il sistema REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) fa in modo che gli utenti abbiano informazioni precise sul tipo e sulle proprietà dei materiali di lavoro, sui lubrificanti, ecc. con i quali potrebbero venire a contatto.
I componenti compatibili con la norma RoHS non contengono sostanze pericolose come piombo o cadmio.La direttiva CE 2002/95/CE (RoHS 1) limita l’uso di alcune sostanze nelle apparecchiature e nei componenti elettronici.Ciò riguarda le batterie ecc.

Proprietà

Nr. articolo0.0.630.40
SerieSerie D30
AntistaticoNo
Pesom = 1.4 g
Unita di consegna1 pezzo
MaterialePA-GF
Coloregrigio simile a RAL 7042

Descrizione

Sempre perfettamente allineati: le protezioni antirotazione 6 D30 garantiscono un orientamento angolare preciso dei tubolari profilati D30 e dei profilati 6 D30 nei connettori D30 con tecnica di tensionamento esterna. Questo evita un posizionamento errato degli accessori. La protezione antirotazione 6 D30-45° semplifica il collegamento delle diagonali ad angolo di 45° grazie all’esatto allineamento dei denti del profilato.

Downloads

Dati CAD

Classificazione

Le classificazioni sono standard dei dati di prodotto intersettoriali e servono, tra l’altro, per l’elaborazione strutturata nei sistemi ERP o di e-business. Per ricevere i dati di classificazione di tutti i prodotti item per il proprio sistema di e-procurement, contattaci.
eCl@ss 8.0
23240190
eCl@ss 4.0
22041426
eCl@ss 4.1
22041426
eCl@ss 5.0
23250320
eCl@ss 5.1
23250320
eCl@ss 6.0.1
23250320
eCl@ss 11.0
23240190
UNSPSC 9.0
31141501
eCl@ss 7.1
23240190
UNSPSC 7.0
31141501
Codice tariffa doganale
39269097