Manopola Systemmobil


Variante scelta
Impugnatura Al 350 (0.0.644.01)
Impugnatura Al 350
0.0.644.01
Visualizza tutto

Dati tecnici

Sistema banco di lavoro
Questi componenti sono protetti dalle scariche elettrostatiche. Le scariche elettrostatiche potrebbero danneggiare i componenti elettrici. I componenti protetti dalle scariche elettrostatiche dissipano in sicurezza le differenze di potenziale.
Tutte le sostanze sono registrate in conformità al regolamento REACH.Il sistema REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) fa in modo che gli utenti abbiano informazioni precise sul tipo e sulle proprietà dei materiali di lavoro, sui lubrificanti, ecc. con i quali potrebbero venire a contatto.
I componenti compatibili con la norma RoHS non contengono sostanze pericolose come piombo o cadmio.La direttiva CE 2002/95/CE (RoHS 1) limita l’uso di alcune sostanze nelle apparecchiature e nei componenti elettronici.Ciò riguarda le batterie ecc.

Materiale incluso

2 Basi per impugnatura, GD-Zn, nere
1 Profilato per impugnatura, Al, rivestito a polvere nero
2 Calotte di copertura per impugnatura, PA, nere
4 Calotte di copertura per la base dell’impugnatura, PA, nere
2 Vitii a testa tonda M6x16, acciaio, zincate
2 Dadii con testa a martello 8 M6, acciaio, zincati

Proprietà

Nr. articolo0.0.644.01
SeriePostazioni di lavoro
Antistaticosi
Pesom = 0.84 kg
Unita di consegna1 set

Descrizione

Per manovrare con maggiore facilità i SystemMobil L, U e S sono disponibili maniglie di diverse lunghezze che agevolano il trasporto manuale anche in presenza di carichi molto elevati. Le robuste basi pressofuse consentono un collegamento sicuro con il carrello di trasporto. Uno speciale profilato di impugnatura con rivestimento antiscivolo è perfetto per tirare e spingere il carrello.
Tutte le maniglie Al sono a norma ESD.

Varianti

Ordinare per

Handle length:  350
Handle length:  550
Handle length:  750

Downloads

Dati CAD

Classificazione

Le classificazioni sono standard dei dati di prodotto intersettoriali e servono, tra l’altro, per l’elaborazione strutturata nei sistemi ERP o di e-business. Per ricevere i dati di classificazione di tutti i prodotti item per il proprio sistema di e-procurement, contattaci.
eCl@ss 8.0
23240190
UNSPSC 9.0
31162801
eCl@ss 4.0
22041414
eCl@ss 4.1
22041414
eCl@ss 5.0
23210303
eCl@ss 5.1
23210303
eCl@ss 6.0.1
23210303
UNSPSC 7.0
31162801
eCl@ss 11.0
23240190
eCl@ss 7.1
23240190
Codice tariffa doganale
76169990