Dati tecnici
Materiale incluso
1 Profilato 8 40x40 4N leggero 380 mm, Al, anodizzato
1 Maniglia Al 350
1 Calotte, PA-GF, grigie
Materiale di fissaggio
Proprietà
| Nr. articolo | 0.0.646.81 |
|---|---|
| Serie | Postazioni di lavoro |
| Antistatico | si |
| Peso | m = 1.71 kg |
| Unita di consegna | 1 set |
Descrizione
Le maniglie agevolano la spinta e il traino dei SystemMobil in presenza di carichi elevati. Tutte le maniglie sono rivestite per garantire un comfort di presa perfetto.
Le maniglie T sono a norma ESD e disponibili in diverse lunghezze.
Varianti
Ordinare per
| Grifflänge: 320 mm | |
| Grifflänge: 520 mm | |
| Grifflänge: 720 mm |
Downloads
Dati CAD
Download
Classificazione
Le classificazioni sono standard dei dati di prodotto intersettoriali e servono, tra l’altro, per l’elaborazione strutturata nei sistemi ERP o di e-business. Per ricevere i dati di classificazione di tutti i prodotti item per il proprio sistema di e-procurement, contattaci.
eCl@ss 8.0
23240190
UNSPSC 9.0
31162801
eCl@ss 4.0
22041414
eCl@ss 4.1
22041414
eCl@ss 5.0
23210303
eCl@ss 5.1
23210303
eCl@ss 6.0.1
23210303
UNSPSC 7.0
31162801
eCl@ss 11.0
23240190
eCl@ss 7.1
23240190
Codice tariffa doganale
84879090