Set squadra automatico
* Indicazione obbligatoria
Dati tecnici
Materiale incluso
Squadra automatica 8 80x80, GD-Al, alluminio bianco simile a RAL 9006
4 Viti per scanalatura automatiche M8x11, acciaio, zincate
4 Dadi svasati M8x6, acciaio, zincati
Proprietà
| Nr. articolo | 0.0.642.56 |
|---|---|
| Serie | serie 8 |
| Antistatico | No |
| Peso | m = 208 g |
| Unita di consegna | 1 set |
Descrizione
Basta appoggiarle: le viti premontate si posizionano correttamente in modo automatico. Basta stringerle: le viti per scanalatura automatiche trattengono i profilati senza tasselli scorrevoli aggiuntivi. Non sono necessarie filettature o lavorazioni dei profilati. I connettori possono essere impiegati in qualsiasi punto della scanalatura dei profilati 8 e sono riutilizzabili tutte le volte che lo si desidera. Questo è l’ideale quando le strutture devono essere utilizzate solo temporaneamente oppure quando si ha poco tempo a disposizione.
I set coprigiunto automatico poggiano sui profilati e, grazie all’ampia distanza tra gli appoggi, sono in grado di compensare ottimamente i momenti meccanici. I set squadra automatici poggiano all’interno del bordo dell’intelaiatura e possono rafforzare i collegamenti tra profilati ad angolo retto anche in un secondo momento.
serrare i dadi ed ecco pronto il collegamento tra profilati più veloce di tutti i tempi.
Coppia di serraggio consigliata: 20 Nm
Avvertenza: tenere conto del carico massimo ammesso per la scanalatura del profilato in trazione!
F < 2.000 N ^ F x l < 150 Nm
La portata è da verificare in base ad entrambe le condizioni.
Varianti
Ordinare per
| External dimension: 40x40 | Edge length X: 40 | Edge length Y: 40 | |
| External dimension: 80x80 | Edge length X: 80 | Edge length Y: 80 |
Downloads
Dati CAD
Download
Accessori
Classificazione
Le classificazioni sono standard dei dati di prodotto intersettoriali e servono, tra l’altro, per l’elaborazione strutturata nei sistemi ERP o di e-business. Per ricevere i dati di classificazione di tutti i prodotti item per il proprio sistema di e-procurement, contattaci.
eCl@ss 8.0
23360290
eCl@ss 6.0.1
23250311
eCl@ss 5.0
23250311
UNSPSC 9.0
31162502
eCl@ss 11.0
23360290
UNSPSC 7.0
31162502
eCl@ss 4.1
22041424
eCl@ss 5.1
23250311
eCl@ss 4.0
22041424
eCl@ss 7.1
23360290
Codice tariffa doganale
83024900
Set squadra automatico
* Indicazione obbligatoria