Azionamento cremagliera 8

0.0.621.69


Dati tecnici

I prodotti item si basano su varie dimensioni modulari e sulle loro scanalature di sistema associate.I profili delle linee 5, 6, 8, 10 e 12 richiedono elementi di fissaggio di dimensioni adeguate.I profili della linea X presentano la scanalatura di sistema della linea 8 ma hanno una superficie particolarmente piana conraggi di curvatura minimi che li rendono ideali per realizzazione di costruzioni sigillate.
Tutte le sostanze sono registrate in conformità al regolamento REACH.Il sistema REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) fa in modo che gli utenti abbiano informazioni precise sul tipo e sulle proprietà dei materiali di lavoro, sui lubrificanti, ecc. con i quali potrebbero venire a contatto.
I componenti compatibili con la norma RoHS non contengono sostanze pericolose come piombo o cadmio.La direttiva CE 2002/95/CE (RoHS 1) limita l’uso di alcune sostanze nelle apparecchiature e nei componenti elettronici.Ciò riguarda le batterie ecc.

Materiale incluso

Alloggiamento azionamento, Al, alluminio bianco simile a RAL 9006
Piastra di accoppiamento slitta regolabile in altezza, acciaio, alluminio bianco
Pignone azionamento, con cuscinetti a sfere doppi, z = 18, acciaio
Un giro corrisponde a 144 mm
2 Ruote di feltro
4 Viti a testa cilindrica DIN 912-M8x20, zincate
4 Tasselli scorrevoli 8 acciaio M8, pesanti
Istruzioni per l’uso e il montaggio

Proprietà

Nr. articolo0.0.621.69
Serieserie 8
AntistaticoNo
Pesom = 1.5 kg
Unita di consegna1 set

Descrizione

L’azionamento ha luogo sulla cremagliera, per mezzo della slitta della guida lineare. Per questo motivo l’azionamento è fissato direttamente alla slitta. Nel caso in cui la slitta sia movimentata è necessaria una catena portacavi.
Il set di accoppiamento è dotato di un giunto universale per il collegamento di qualsiasi azionamento, che si collega direttamente all’involucro dell’accoppiamento.
Il set di accoppiamento universale è quello che fa per voi: potrete lavorare alloggiamento e giunto come preferite. Attenzione alla profondità di inserimento dell'albero nella metà del giunto!

Classificazione

Le classificazioni sono standard dei dati di prodotto intersettoriali e servono, tra l’altro, per l’elaborazione strutturata nei sistemi ERP o di e-business. Per ricevere i dati di classificazione di tutti i prodotti item per il proprio sistema di e-procurement, contattaci.
eCl@ss 8.0
23179101
eCl@ss 7.1
23179101
eCl@ss 4.0
23170701
eCl@ss 4.1
23170701
eCl@ss 5.0
23179101
eCl@ss 11.0
23301091
UNSPSC 9.0
26111506
eCl@ss 5.1
23179102
eCl@ss 6.0.1
23179102
UNSPSC 7.0
26111506
Codice tariffa doganale
84879090