item
Capsula prensile 8

Capsula prensile 8


Visualizzare tutte le 8 varianti
Su richiesta
* Indicazione obbligatoria

Dati tecnici

Sistema banco di lavoroTutte le sostanze sono registrate in conformità al regolamento REACH.Il sistema REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) fa in modo che gli utenti abbiano informazioni precise sul tipo e sulle proprietà dei materiali di lavoro, sui lubrificanti, ecc. con i quali potrebbero venire a contatto.I componenti compatibili con la norma RoHS non contengono sostanze pericolose come piombo o cadmio.La direttiva CE 2002/95/CE (RoHS 1) limita l’uso di alcune sostanze nelle apparecchiature e nei componenti elettronici.Ciò riguarda le batterie ecc.

Proprietà

Nr. articolo 0.0.669.40
Serie Postazioni di lavoro
Qualità rosso simile a RAL 3020
ESD Antistatico = No
Peso m = 71 g
Unita di consegna 1 pezzo
Materiale PA-GF

Descrizione

Grazie al comodo isolamento e prelievo dei componenti, anche di quelli più piccoli, le vaschette ad incastro 8 105x130 per l’ergologistica® item sono l’alleato ideale per organizzare rapidamente la postazione di lavoro secondo i principi ergonomici.
Il supporto integrato fa sì che la vaschetta ad incastro possa essere agganciata con facilità al profilato di tamponamento 8 50x10 (0.0.664.34), al profilato di predisposizione dei materiali 8 180x50 (0.0.664.51)
o a qualsiasi scanalatura orizzontale 8 e sganciata altrettanto facilmente per essere posizionata sulla superficie di lavoro, ancora più vicino al processo.
Le varianti colorate consentono un’intuitiva differenziazione del contenuto e la versione antistatica è idonea a essere utilizzata nelle EPA.
Il campo di etichettatura ben visibile assicura il rapido reperimento dei componenti desiderati.
Rispetto ai metodi tradizionali, nei quali le perdite di tempo dovute a movimenti superflui sono notevoli, questa filosofia di predisposizione dei materiali migliora tangibilmente i tempi di ciclo e quindi la produttività.

Varianti

Ordinare per

Colour:  Grey Grey Parts Containers, width (mm):  105 ESD-safe:  X
Colour:  Black Black Parts Containers, width (mm):  105 ESD-safe: 
Colour:  Yellow Yellow Parts Containers, width (mm):  105 ESD-safe:  X
Colour:  Blue Blue Parts Containers, width (mm):  105 ESD-safe:  X
Colour:  Green Green Parts Containers, width (mm):  105 ESD-safe:  X
Colour:  Red Red Parts Containers, width (mm):  105 ESD-safe:  X
Colour:  Black Black Parts Containers, width (mm):  110 ESD-safe:  X
Colour:  Black Black Parts Containers, width (mm):  210 ESD-safe:  X

Downloads

Accessori

Classificazione

Le classificazioni sono standard dei dati di prodotto intersettoriali e servono, tra l’altro, per l’elaborazione strutturata nei sistemi ERP o di e-business. Per ricevere i dati di classificazione di tutti i prodotti item per il proprio sistema di e-procurement, contattaci.
eCl@ss 8.0
21100290
eCl@ss 11.0
21100290
UNSPSC 9.0
56111902
UNSPSC 7.0
56111902
eCl@ss 6.0.1
21100290
eCl@ss 5.1
21100201
eCl@ss 4.0
21100201
eCl@ss 4.1
21100201
eCl@ss 5.0
21100201
eCl@ss 7.1
21100290
Codice tariffa doganale
39269097