Set gruppo con bussole a sfere 8


Variante scelta
Gruppo di bloccaggio x bussole a sfere 8 D25 (0.0.629.17)
Gruppo di bloccaggio x bussole a sfere 8 D25
0.0.629.17
Visualizza tutto

Dati tecnici

I prodotti item si basano su varie dimensioni modulari e sulle loro scanalature di sistema associate.I profili delle linee 5, 6, 8, 10 e 12 richiedono elementi di fissaggio di dimensioni adeguate.I profili della linea X presentano la scanalatura di sistema della linea 8 ma hanno una superficie particolarmente piana conraggi di curvatura minimi che li rendono ideali per realizzazione di costruzioni sigillate.
Tutte le sostanze sono registrate in conformità al regolamento REACH.Il sistema REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) fa in modo che gli utenti abbiano informazioni precise sul tipo e sulle proprietà dei materiali di lavoro, sui lubrificanti, ecc. con i quali potrebbero venire a contatto.
I componenti compatibili con la norma RoHS non contengono sostanze pericolose come piombo o cadmio.La direttiva CE 2002/95/CE (RoHS 1) limita l’uso di alcune sostanze nelle apparecchiature e nei componenti elettronici.Ciò riguarda le batterie ecc.

Materiale incluso

1 Gruppo con bussole a sfere 8 D25, Al, anodizzato, naturale
1 Set calotte di protezione gruppi 8 D25, PA-GF, nero

Proprietà

Nr. articolo0.0.629.17
Serieserie 8
Diametrod = 25 mm
AntistaticoNo
Velocitàvmax. = 2 m/s
Pesom = 260 g
Unita di consegna1 set
Portata dinamicaC = 1990 N
Portata staticaC0 = 1670 N

Descrizione

L’impiego e le caratteristiche delle guide modulari per gruppi con bussole a sfere corrispondono in linea di massima a quelli delle guide con bussole a sfere. Con la suddivisione della slitta di guida in due unità è possibile selezionare la distanza fra gli appoggi delle guide in funzione dei carichi.
Gli speciali profilati con dimensioni 40x40 e 60x60 (con scanalature della serie 8) alloggiano perfettamente l’albero e le bussole a sfere.
Le diverse dimensioni e i diversi diametri degli alberi consentono carichi compresi tra 500 e 1500 N con una velocità di movimento massima di 2 m/s. Le guarnizioni su ambo i lati delle bussole a sfere e l’impiego di grassi di alta qualità garantiscono la massima durata anche in condizioni di lavoro particolarmente difficili.
In caso di corse più lunghe si consiglia di controllare la portata e la durata, così come di verificare la flessione degli alberi di guida.
Il set di collegamento diretto è un connettore particolarmente indicato per unire fra loro profilati delle guide per gruppi con bussole a sfere senza ulteriori lavorazioni, consentendone eventuali spostamenti successivi.
I gruppi con bussole a sfere sono gli elementi di guida con bussole a sfere inserite a forza.
Le scanalature dei profilati 8 consentono il fissaggio dei supporti cuscinetto mediante gli elementi di collegamento 8.
Il connettore diretto 8 consente di fissare i supporti cuscinetto in modo estremamente semplice e in assenza di lavorazione.
Una singola bussola a sfere non è in grado di assorbire alcun momento. Devono pertanto essere utilizzati sempre due alberi per un sistema di guida, e su un albero devono essere disposti consecutivamente almeno due bussole a sfere. Le distanze devono essere sempre commisurate ai momenti.
All’occorrenza i gruppi possono essere spinati nelle aree contrassegnate.

Varianti

Ordinare per

Rodzaj prowadnicy:  Wałek D14
Rodzaj prowadnicy:  Wałek D25

Downloads

Dati CAD

Classificazione

Le classificazioni sono standard dei dati di prodotto intersettoriali e servono, tra l’altro, per l’elaborazione strutturata nei sistemi ERP o di e-business. Per ricevere i dati di classificazione di tutti i prodotti item per il proprio sistema di e-procurement, contattaci.
eCl@ss 8.0
23050702
eCl@ss 11.0
23050702
eCl@ss 7.1
23050702
eCl@ss 5.1
23050702
eCl@ss 4.0
23050702
eCl@ss 4.1
23050702
eCl@ss 5.0
23050702
eCl@ss 6.0.1
23050702
UNSPSC 9.0
31171506
UNSPSC 7.0
31171506
Codice tariffa doganale
83024200