Unità con viti a ricircolo di sfere KGT
1 2’687
Su richiesta
* Indicazione obbligatoria
Dati tecnici
Materiale incluso
Passo p = 20 mm
Velocità di funzionamento max. = 1,00 m/s
Grado di rendimento complessivo dell’unità = 85 %
Gioco assiale max.(vite/flangia madre) = 0,08 mm
m = 5 kg + H x 0,011 kg/mm
Proprietà
Nr. articolo | 0.0.414.32 |
---|---|
Serie | serie 8 |
ESD | Antistatico = No |
Peso | m = 5 kg |
Unita di consegna | 1 pezzo |
Descrizione
Varianti
Ordinare per
Spindelsteigung: 5 mm | Antriebsart: Bearbeitung nach Kundenwunsch | |
Spindelsteigung: 20 mm | Antriebsart: Bearbeitung nach Kundenwunsch | |
Spindelsteigung: 5 mm | Antriebsart: Spreiznabe D15 | |
Spindelsteigung: 20 mm | Antriebsart: Spreiznabe D15 | |
Spindelsteigung: 5 mm | Antriebsart: Vielkeilwelle VK14 | |
Spindelsteigung: 20 mm | Antriebsart: Vielkeilwelle VK14 |
Downloads
Dati CAD
Download
Classificazione
Le classificazioni sono standard dei dati di prodotto intersettoriali e servono, tra l’altro, per l’elaborazione strutturata nei sistemi ERP o di e-business. Per ricevere i dati di classificazione di tutti i prodotti item per il proprio sistema di e-procurement, contattaci.
eCl@ss 8.0
23300890
eCl@ss 4.1
36400701
eCl@ss 5.0
23329090
eCl@ss 5.1
23329090
UNSPSC 7.0
26111506
UNSPSC 9.0
26111506
eCl@ss 6.0.1
23300890
eCl@ss 7.1
23300890
eCl@ss 11.0
23319090
eCl@ss 4.0
36400806
Codice tariffa doganale
84834030
Unità con viti a ricircolo di sfere KGT
1 2’687
Su richiesta
* Indicazione obbligatoria