Presa di corrente ad incasso


Variante scelta
Presa di corrente ad incasso con coperchio (0.0.465.84)
Presa di corrente ad incasso con coperchio
0.0.465.84
Visualizza tutto

Dati tecnici

Tutte le sostanze sono registrate in conformità al regolamento REACH.Il sistema REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) fa in modo che gli utenti abbiano informazioni precise sul tipo e sulle proprietà dei materiali di lavoro, sui lubrificanti, ecc. con i quali potrebbero venire a contatto.
I componenti compatibili con la norma RoHS non contengono sostanze pericolose come piombo o cadmio.La direttiva CE 2002/95/CE (RoHS 1) limita l’uso di alcune sostanze nelle apparecchiature e nei componenti elettronici.Ciò riguarda le batterie ecc.

Materiale incluso

Presa di corrente, PA, nera
Copertura con coperchio a sollevamento e guarnizione, PA, nera
Tipo di protezione IP44
Scatola di isolamento, PA, grigia
Bipolare + messa a terra, 16 A, 250 V

Proprietà

Nr. articolo0.0.465.84
AntistaticoNo
Pesom = 57 g
Unita di consegna1 pezzo

Descrizione

Prese a incasso semplici da montare all’interno di profilati a parete e portanti, elementi piani, lamiere o simili.
Utilizzando la scatola di isolamento con fermacavo e i cavi isolati in dotazione, gli elementi della canalina non devono essere collegati al sistema del conduttore di protezione. Il collegamento elettrico deve essere eseguito da un elettricista qualificato.
Le prese sono verificate a norma VDE.
Il collegamento bipolare è progettato per condizioni standard (16 A e corrente alternata a 250 V).

Istruzioni di montaggio

Particolari di montaggio
Fissaggio della scatola della presa con quattro viti per lamiera DIN 7981 acciaio 4,2x9,5 (art. n. 8.0.000.13).
Sequenza di montaggio per la presa a incasso con coperchio:
1. Guarnizione
2. Scatola di isolamento
3. Presa di corrente
4. Copertura con coperchio a sollevamento

Varianti

Ordinare per

Coperchio:  senza
Coperchio:  con coperchio

Downloads

Dati CAD

Classificazione

Le classificazioni sono standard dei dati di prodotto intersettoriali e servono, tra l’altro, per l’elaborazione strutturata nei sistemi ERP o di e-business. Per ricevere i dati di classificazione di tutti i prodotti item per il proprio sistema di e-procurement, contattaci.
eCl@ss 8.0
27144042
eCl@ss 4.0
27140804
eCl@ss 4.1
27140804
eCl@ss 5.0
27144021
eCl@ss 5.1
27144021
UNSPSC 9.0
39121402
eCl@ss 11.0
27144042
eCl@ss 6.0.1
27143412
eCl@ss 7.1
27144042
UNSPSC 7.0
39121402
Codice tariffa doganale
85366990