Piastra di base


Variante scelta
Piastra di base 8 80x80-45°, M16, nero (0.0.409.51)
Piastra di base 8 80x80-45°, M16, nero
0.0.409.51
Visualizza tutto

Dati tecnici

I prodotti item si basano su varie dimensioni modulari e sulle loro scanalature di sistema associate.I profili delle linee 5, 6, 8, 10 e 12 richiedono elementi di fissaggio di dimensioni adeguate.I profili della linea X presentano la scanalatura di sistema della linea 8 ma hanno una superficie particolarmente piana conraggi di curvatura minimi che li rendono ideali per realizzazione di costruzioni sigillate.
Tutte le sostanze sono registrate in conformità al regolamento REACH.Il sistema REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) fa in modo che gli utenti abbiano informazioni precise sul tipo e sulle proprietà dei materiali di lavoro, sui lubrificanti, ecc. con i quali potrebbero venire a contatto.
I componenti compatibili con la norma RoHS non contengono sostanze pericolose come piombo o cadmio.La direttiva CE 2002/95/CE (RoHS 1) limita l’uso di alcune sostanze nelle apparecchiature e nei componenti elettronici.Ciò riguarda le batterie ecc.

Proprietà

Nr. articolo0.0.409.51
Serieserie 8
AntistaticoNo
FilettoM16
Pesom = 412 g
Unita di consegna1 pezzo
MaterialeGD-Zn
Colorenero

Descrizione

Le piastre di base e di trasporto sono prodotte con il processo di colata di zinco a pressione, verniciate a polvere su tutti i lati, e si possono avvitare frontalmente nei fori centrali dei profilati o lateralmente nella scanalatura dei profilati.
Filettature di diverso diametro permettono l’inserimento di golfari di sollevamento, piedini di regolazione, ruote ed altri elementi.
Per avvitare la piastra di base nel foro centrale è necessario praticare una filettatura M8x18. Il fissaggio ha luogo mediante la vite a testa cilindrica DIN 912-M8x25 (0.0.610.71).
Per l’avvitamento in una scanalatura 8 utilizzare il set di fissaggio 8 6-8 mm con vite a testa cilindrica M8 (0.0.684.91).
In entrambi i casi la coppia di serraggio è di 25 Nm.

Varianti

Ordinare per

Baureihe:  5Außenmaß:  40x40Gewinde:  M8Kontur:  Quadratisch QuadratischFarbe:  schwarz schwarz
Baureihe:  5Außenmaß:  40x40Gewinde:  M10Kontur:  Quadratisch QuadratischFarbe:  schwarz schwarz
Baureihe:  5Außenmaß:  40x40Gewinde:  M12Kontur:  Quadratisch QuadratischFarbe:  schwarz schwarz
Baureihe:  5Außenmaß:  40x20Gewinde:  M8Kontur:  Rechteckig RechteckigFarbe:  schwarz schwarz
Baureihe:  6Außenmaß:  60x30Gewinde:  M10Kontur:  Rechteckig RechteckigFarbe:  schwarz schwarz
Baureihe:  6Außenmaß:  60x30Gewinde:  M12Kontur:  Rechteckig RechteckigFarbe:  schwarz schwarz
Baureihe:  6Außenmaß:  60x30Gewinde:  M16Kontur:  Rechteckig RechteckigFarbe:  schwarz schwarz
Baureihe:  6Außenmaß:  60x60Gewinde:  M10Kontur:  Quadratisch QuadratischFarbe:  schwarz schwarz
Baureihe:  6Außenmaß:  60x60Gewinde:  M12Kontur:  Quadratisch QuadratischFarbe:  schwarz schwarz
Baureihe:  6Außenmaß:  60x60Gewinde:  M16Kontur:  Quadratisch QuadratischFarbe:  schwarz schwarz
Baureihe:  8Außenmaß:  40x40Gewinde:  M10Kontur:  Quadratisch QuadratischFarbe:  schwarz schwarz
Baureihe:  8Außenmaß:  40x40Gewinde:  M8Kontur:  Quadratisch QuadratischFarbe:  schwarz schwarz
Baureihe:  8Außenmaß:  80x40Gewinde:  M10Kontur:  Rechteckig RechteckigFarbe:  schwarz schwarz
Baureihe:  8Außenmaß:  80x40Gewinde:  M10Kontur:  Rechteckig RechteckigFarbe:  weißaluminium weißaluminium
Baureihe:  8Außenmaß:  80x40Gewinde:  M12Kontur:  Rechteckig RechteckigFarbe:  schwarz schwarz
Baureihe:  8Außenmaß:  80x40Gewinde:  M12Kontur:  Rechteckig RechteckigFarbe:  weißaluminium weißaluminium
Baureihe:  8Außenmaß:  80x40Gewinde:  M16Kontur:  Rechteckig RechteckigFarbe:  schwarz schwarz
Baureihe:  8Außenmaß:  80x40Gewinde:  M16Kontur:  Rechteckig RechteckigFarbe:  weißaluminium weißaluminium
Baureihe:  8Außenmaß:  80x80Gewinde:  M10Kontur:  Quadratisch QuadratischFarbe:  schwarz schwarz
Baureihe:  8Außenmaß:  80x80Gewinde:  M10Kontur:  Quadratisch QuadratischFarbe:  weißaluminium weißaluminium
Baureihe:  8Außenmaß:  80x80Gewinde:  M12Kontur:  Quadratisch QuadratischFarbe:  schwarz schwarz
Baureihe:  8Außenmaß:  80x80Gewinde:  M12Kontur:  Quadratisch QuadratischFarbe:  weißaluminium weißaluminium
Baureihe:  8Außenmaß:  80x80Gewinde:  M16Kontur:  Quadratisch QuadratischFarbe:  schwarz schwarz
Baureihe:  8Außenmaß:  80x80Gewinde:  M16Kontur:  Quadratisch QuadratischFarbe:  weißaluminium weißaluminium
Baureihe:  8Außenmaß:  80x80Gewinde:  M20Kontur:  Quadratisch QuadratischFarbe:  schwarz schwarz
Baureihe:  8Außenmaß:  80x80Gewinde:  M12Kontur:  Dreieckig DreieckigFarbe:  schwarz schwarz
Baureihe:  8Außenmaß:  80x80Gewinde:  M16Kontur:  Dreieckig DreieckigFarbe:  schwarz schwarz
Baureihe:  8Außenmaß:  80x80Gewinde:  M12Kontur:  Abgerundet AbgerundetFarbe:  weißaluminium weißaluminium
Baureihe:  8Außenmaß:  120x120Gewinde:  M16Kontur:  Quadratisch QuadratischFarbe:  Aluminium natur Aluminium natur
Baureihe:  8Außenmaß:  160x60Gewinde:  M12 + M10Kontur:  Rechteckig RechteckigFarbe:  weißaluminium weißaluminium
Baureihe:  XAußenmaß:  80x40Gewinde:  M8Kontur:  Rechteckig RechteckigFarbe:  weißaluminium weißaluminium
Baureihe:  XAußenmaß:  80x40Gewinde:  M10Kontur:  Rechteckig RechteckigFarbe:  weißaluminium weißaluminium
Baureihe:  XAußenmaß:  80x40Gewinde:  M16Kontur:  Rechteckig RechteckigFarbe:  weißaluminium weißaluminium
Baureihe:  XAußenmaß:  80x80Gewinde:  M10Kontur:  Quadratisch QuadratischFarbe:  weißaluminium weißaluminium
Baureihe:  XAußenmaß:  80x80Gewinde:  M16Kontur:  Quadratisch QuadratischFarbe:  weißaluminium weißaluminium
Baureihe:  10Außenmaß:  100x100Gewinde:  M12Kontur:  Quadratisch QuadratischFarbe:  weißaluminium weißaluminium
Baureihe:  10Außenmaß:  100x100Gewinde:  M16Kontur:  Quadratisch QuadratischFarbe:  weißaluminium weißaluminium
Baureihe:  10Außenmaß:  100x50Gewinde:  M12Kontur:  Rechteckig RechteckigFarbe:  weißaluminium weißaluminium
Baureihe:  10Außenmaß:  100x50Gewinde:  M16Kontur:  Rechteckig RechteckigFarbe:  weißaluminium weißaluminium
Baureihe:  10Außenmaß:  200x100Gewinde:  M12 + M16Kontur:  Rechteckig RechteckigFarbe:  weißaluminium weißaluminium
Baureihe:  12Außenmaß:  120x120Gewinde:  M12Kontur:  Quadratisch QuadratischFarbe:  schwarz schwarz
Baureihe:  12Außenmaß:  120x120Gewinde:  M16Kontur:  Quadratisch QuadratischFarbe:  schwarz schwarz
Baureihe:  12Außenmaß:  120x60Gewinde:  M12Kontur:  Rechteckig RechteckigFarbe:  schwarz schwarz
Baureihe:  12Außenmaß:  120x60Gewinde:  M16Kontur:  Rechteckig RechteckigFarbe:  schwarz schwarz

Downloads

Dati CAD

Classificazione

Le classificazioni sono standard dei dati di prodotto intersettoriali e servono, tra l’altro, per l’elaborazione strutturata nei sistemi ERP o di e-business. Per ricevere i dati di classificazione di tutti i prodotti item per il proprio sistema di e-procurement, contattaci.
eCl@ss 8.0
23360290
eCl@ss 11.0
23360290
eCl@ss 4.1
22041424
eCl@ss 5.1
23250311
UNSPSC 9.0
31162503
eCl@ss 4.0
22041424
eCl@ss 6.0.1
23250311
eCl@ss 5.0
23250311
UNSPSC 7.0
31162503
eCl@ss 7.1
23360290
Codice tariffa doganale
79070000