Piastra di base XMS 90°


Variante scelta
Piastra di base X 8 160x160-90° M16 (0.0.652.61)
Piastra di base X 8 160x160-90° M16
0.0.652.61
Visualizza tutto

Dati tecnici

I prodotti item si basano su varie dimensioni modulari e sulle loro scanalature di sistema associate.I profili delle linee 5, 6, 8, 10 e 12 richiedono elementi di fissaggio di dimensioni adeguate.I profili della linea X presentano la scanalatura di sistema della linea 8 ma hanno una superficie particolarmente piana conraggi di curvatura minimi che li rendono ideali per realizzazione di costruzioni sigillate.
I prodotti item si basano su varie dimensioni modulari e sulle loro scanalature di sistema associate.I profili delle linee 5, 6, 8, 10 e 12 richiedono elementi di fissaggio di dimensioni adeguate.I profili della linea X presentano la scanalatura di sistema della linea 8 ma hanno una superficie particolarmente piana conraggi di curvatura minimi che li rendono ideali per realizzazione di costruzioni sigillate.
Tutte le sostanze sono registrate in conformità al regolamento REACH.Il sistema REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) fa in modo che gli utenti abbiano informazioni precise sul tipo e sulle proprietà dei materiali di lavoro, sui lubrificanti, ecc. con i quali potrebbero venire a contatto.
I componenti compatibili con la norma RoHS non contengono sostanze pericolose come piombo o cadmio.La direttiva CE 2002/95/CE (RoHS 1) limita l’uso di alcune sostanze nelle apparecchiature e nei componenti elettronici.Ciò riguarda le batterie ecc.

Materiale incluso

Al, alluminio brillante simile a RAL 9006
4 Viti a testa cilindrica DIN 912-M8x25, acciaio, zincato
4 Viti a testa cilindrica DIN 912-M8x18, acciaio, zincato
8 Rondelle DIN 433-8,4, acciaio, zincato
4 Tasselli scorrevoli V 8 acciaio M8, acciaio, zincato

Proprietà

Nr. articolo0.0.652.61
SerieSerie X
Serieserie 8
AntistaticoNo
Pesom = 925 g
Unita di consegna1 set
Materialealluminio

Descrizione

Per il fissaggio delle piastre di base e di trasporto occorre praticare una filettatura nei fori centrali del profilati verticali.

Varianti

Ordinare per

Dimensioni esterne:  160x160Profilo:  Triangolare TriangolareDimensione X:  40 mmLunghezza angolo X:  40Lunghezza angolo Y:  40
Dimensioni esterne:  160x160Profilo:  Angolare AngolareDimensione X:  80 mmLunghezza angolo X:  80Lunghezza angolo Y:  80
Dimensioni esterne:  200x200Profilo:  Angolare AngolareDimensione X:  80 mmLunghezza angolo X:  80Lunghezza angolo Y:  80

Downloads

Dati CAD

Classificazione

Le classificazioni sono standard dei dati di prodotto intersettoriali e servono, tra l’altro, per l’elaborazione strutturata nei sistemi ERP o di e-business. Per ricevere i dati di classificazione di tutti i prodotti item per il proprio sistema di e-procurement, contattaci.
eCl@ss 8.0
23360290
eCl@ss 7.1
23360290
eCl@ss 6.0.1
23250311
UNSPSC 9.0
31162503
eCl@ss 5.0
23250311
eCl@ss 11.0
23360290
eCl@ss 4.1
22041424
eCl@ss 5.1
23250311
eCl@ss 4.0
22041424
UNSPSC 7.0
31162503
Codice tariffa doganale
76169990