item
Stazione di lavoro di base per robot

Stazione di lavoro di base per robot

Su richiesta
configurazione

Dati tecnici

Proprietà

Unita di consegna 1 pezzo

Descrizione

La stazione di lavoro per robot fissa è un’intelaiatura di profilati utilizzabile in modo universale per strutturare in modo mirato le applicazioni cobot. L’esempio di soluzione presenta una superficie di lavoro con scanalature passanti. L’intelaiatura è compatibile con l’intero sistema di componenti. Può essere personalizzata senza difficoltà sia modificandone le dimensioni, sia montando elementi piani o porte.
Per guidare i cavi verso il cobot, lateralmente sono previste due fessure tra la piastra scanalata e l’intelaiatura che permettono di collocare l’unità di comando del robot collaborativo al sicuro nella sottostruttura. Le aperture possono essere chiuse e protette dalla polvere con il listello spazzola 8 H40.
- robusta intelaiatura per tavolo basata sui profilati della serie 8
- adattabile senza difficoltà a diversi modelli di cobot
- collegamento del cobot tramite la piastra di montaggio per robot 8
- robusti piedini di regolazione con compensazione del livello e dell’inclinazione
- superficie di lavoro variabile con piastra scanalata X 8 40

Nota: la stabilità e la struttura devono essere sempre verificate in funzione del dimensionamento della soluzione, della modalità di funzionamento e del modello di robot.

Downloads

Documentazione del progetto

Con quale livello di dettaglio desideri creare la documentazione ora?

Cosa comprende?

Dati CAD