Dati tecnici
Materiale incluso
Battuta di fine corsa, PA-GF, grigio simile a RAL 7042
Fermo a tampone, NBR, grigio simile a RAL 7042
Perno filettato DIN 916-M6x14, acciaio, zincato
Dado di sicurezza M6, acciaio, zincato
Proprietà
| Nr. articolo | 0.0.659.13 |
|---|---|
| Serie | Postazioni di lavoro |
| Serie | serie 8 |
| Antistatico | No |
| Peso | m = 16 g |
| Unita di consegna | 1 set |
Descrizione
La battuta di fine corsa elastica può sostituire le battute di fine corsa in PA del set per pattino 8 40x40 (art. n. 0.0.624.45).
Downloads
Dati CAD
Classificazione
Le classificazioni sono standard dei dati di prodotto intersettoriali e servono, tra l’altro, per l’elaborazione strutturata nei sistemi ERP o di e-business. Per ricevere i dati di classificazione di tutti i prodotti item per il proprio sistema di e-procurement, contattaci.
eCl@ss 8.0
23189090
eCl@ss 7.1
23189090
eCl@ss 11.0
23189090
eCl@ss 5.1
23180101
eCl@ss 4.0
23180101
eCl@ss 4.1
23180101
eCl@ss 5.0
23180101
eCl@ss 6.0.1
23189190
UNSPSC 9.0
31162307
UNSPSC 7.0
31162307
Codice tariffa doganale
39269097