Filettatura connettore standard
Questo articolo non può essere ordinato direttamente.
Dati tecnici
Materiale incluso
(Filettatura per collegamento standard 12)
Proprietà
Nr. articolo | 0.0.015.01 |
---|---|
Serie | serie 12 |
ESD | Antistatico = No |
Filetto | M12 |
Lunghezza di filetto | b = 30 mm |
Unita di consegna | 1 pezzo |
Descrizione
Varianti
Ordinare per
Thread length: 12 | Thread: M5 | |
Thread length: 16 | Thread: M6 | |
Thread length: 20 | Thread: M8 | |
Thread length: 25 | Thread: M10 | |
Thread length: 30 | Thread: M12 |
Classificazione
Le classificazioni sono standard dei dati di prodotto intersettoriali e servono, tra l’altro, per l’elaborazione strutturata nei sistemi ERP o di e-business. Per ricevere i dati di classificazione di tutti i prodotti item per il proprio sistema di e-procurement, contattaci.
eCl@ss 8.0
25090703
eCl@ss 11.0
25090703
eCl@ss 7.1
25090703
eCl@ss 5.1
25090703
UNSPSC 7.0
73181007
UNSPSC 9.0
73181007
eCl@ss 4.0
25090701
eCl@ss 4.1
25090701
eCl@ss 5.0
25090703
eCl@ss 6.0.1
25090703
Codice tariffa doganale
76042100
Filettatura connettore standard
Questo articolo non può essere ordinato direttamente.