Blocco cuscinetto D30 100


Variante scelta
Blocco cuscinetto D30 100 D5-33, grigio simile a RAL 7042 (0.0.671.52)
Blocco cuscinetto D30 100 D5-33, grigio simile a RAL 7042
0.0.671.52
Visualizza tutto

Dati tecnici

I prodotti item si basano su varie dimensioni modulari e sulle loro scanalature di sistema associate.I profili delle linee 5, 6, 8, 10 e 12 richiedono elementi di fissaggio di dimensioni adeguate.I profili della linea X presentano la scanalatura di sistema della linea 8 ma hanno una superficie particolarmente piana conraggi di curvatura minimi che li rendono ideali per realizzazione di costruzioni sigillate.
Tutte le sostanze sono registrate in conformità al regolamento REACH.Il sistema REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) fa in modo che gli utenti abbiano informazioni precise sul tipo e sulle proprietà dei materiali di lavoro, sui lubrificanti, ecc. con i quali potrebbero venire a contatto.
I componenti compatibili con la norma RoHS non contengono sostanze pericolose come piombo o cadmio.La direttiva CE 2002/95/CE (RoHS 1) limita l’uso di alcune sostanze nelle apparecchiature e nei componenti elettronici.Ciò riguarda le batterie ecc.

Proprietà

Nr. articolo0.0.671.52
SerieSerie D30
AntistaticoNo
Pesom = 31 g
Unita di consegna1 pezzo
MaterialePA-GF
Coloregrigio simile a RAL 7042

Descrizione

Pianificare i percorsi di trasporto in base alle necessità, montarli rapidamente sul posto e modificarli in qualsiasi momento: la soluzione item per le rulliere di trasporto sfrutta tutti i punti di forza del sistema dei componenti lean production per l’inoltro di cassette e merci.
Questo grazie al blocco cuscinetto D30 100 D5-33 e alla flangia cuscinetto D27/D5 per rullo di trasporto TR30. Il blocco cuscinetto si monta a incastro direttamente sul tubolare profilato D30, senza attrezzi o lavorazioni di sorta, ed è in grado di ospitare fino a tre rulli di trasporto. La flangia cuscinetto trasforma ogni tubolare D30 (0.0.628.56) in un rullo di trasporto. In tal modo basta un ridotto numero di componenti per realizzare in brevissimo tempo rulliere di trasporto con lunghezza personalizzata, indicate per molteplici tipi di merci.
Il robusto blocco cuscinetto non richiede avvitamenti, eccetto che in presenza della flangia cuscinetto D27/D5 ESD per rullo di trasporto TR30 antistatico, perché in questo caso la vite nel blocco cuscinetto garantisce il contatto conduttivo con il tubolare.
La flangia cuscinetto D27/D5 per rullo di trasporto TR30 si contraddistingue per la portata e la scorrevolezza elevate. A garantirne la lunga durata provvedono due robusti cuscinetti a sfere a gola profonda in acciaio. Il blocco cuscinetto viene inserito a pressione nel tubolare D30. Il robusto tubolare in allumino, a flessione ridotta, è l’ideale per le rulliere più larghe.
Per un trasporto delicato e a prova di graffio, i rulli di trasporto possono essere realizzati con il tubolare D30x1,8 KU in plastica. In questo caso, tuttavia, lo spessore maggiore delle pareti del tubolare in plastica impone l’utilizzo della flangia cuscinetto D26,4/D5 per rullo di trasporto TR30.
 
Xmax. alluminio= 600 mm
Xmin alluminio= 55 mm
Fmax. alluminio= 100 N
Xmax. KU= 400 mm
Xmin KU= 55 mm
Fmax. KU= 50 N

Varianti

Ordinare per

Kolor:  k. szary k. szaryZabezpieczenie ESD:  X
Kolor:  k. czarny k. czarnyZabezpieczenie ESD: 

Downloads

Dati CAD

Classificazione

Le classificazioni sono standard dei dati di prodotto intersettoriali e servono, tra l’altro, per l’elaborazione strutturata nei sistemi ERP o di e-business. Per ricevere i dati di classificazione di tutti i prodotti item per il proprio sistema di e-procurement, contattaci.
eCl@ss 8.0
36120490
eCl@ss 11.0
36120490
eCl@ss 7.1
36120490
eCl@ss 6.0.1
36120490
eCl@ss 4.0
36121505
eCl@ss 4.1
36121505
eCl@ss 5.0
36129190
eCl@ss 5.1
36129190
UNSPSC 9.0
24101709
UNSPSC 7.0
24101709
Codice tariffa doganale
39269097