Pattino per guida a ricircolo di sfere PS
Dati tecnici
Materiale incluso
Involucro, acciaio, temprato
Sistema raschia-olio, PA, nero
Proprietà
| Nr. articolo | 0.0.694.38 |
|---|---|
| Serie | serie 8 |
| Antistatico | No |
| Peso | m = 90.9 g |
| Unita di consegna | 1 pezzo |
| Materiale | acciaio |
Descrizione
Il binario per guida a ricircolo di sfere PS 2-15 viene fissato con il set di montaggio 8 binario PS 2-15 (0.0.708.78) nella scanalatura 8 del profilato portante.
La corsa minima (hmin.) è necessaria per garantire una lubrificazione sufficiente del contatto volvente. Il pattino è riempito di fabbrica con grasso liquido. Per la lubrificazione successiva utilizzare grassi saponificati al litio a base di olio minerale.
In seguito alla pressione di contatto del raschia-olio è necessario tenere in considerazione una forza di spostamento indipendente dal carico pari a 10 N.
Varianti
Ordinare per
| Número de series de recirculación: 4 | Ancho de raíl: 15 mm | |
| Número de series de recirculación: 4 | Ancho de raíl: 25 mm | |
| Número de series de recirculación: 4 | Ancho de raíl: 20 mm | |
| Número de series de recirculación: 2 | Ancho de raíl: 15 mm |
Downloads
Dati CAD
Download
Accessori
Classificazione
Le classificazioni sono standard dei dati di prodotto intersettoriali e servono, tra l’altro, per l’elaborazione strutturata nei sistemi ERP o di e-business. Per ricevere i dati di classificazione di tutti i prodotti item per il proprio sistema di e-procurement, contattaci.
eCl@ss 8.0
23050701
eCl@ss 11.0
23050701
eCl@ss 4.0
23050701
eCl@ss 4.1
23050701
eCl@ss 5.0
23050701
eCl@ss 5.1
23050701
eCl@ss 6.0.1
23050701
eCl@ss 7.1
23050701
UNSPSC 9.0
31171506
UNSPSC 7.0
31171506
Codice tariffa doganale
84799070