Pattino per guida a ricircolo di sfere PS


Variante scelta
Pattino per guida a ricircolo di sfere PS 4-15  (0.0.443.06)
Pattino per guida a ricircolo di sfere PS 4-15
0.0.443.06
Visualizza tutto

Dati tecnici

I prodotti item si basano su varie dimensioni modulari e sulle loro scanalature di sistema associate.I profili delle linee 5, 6, 8, 10 e 12 richiedono elementi di fissaggio di dimensioni adeguate.I profili della linea X presentano la scanalatura di sistema della linea 8 ma hanno una superficie particolarmente piana conraggi di curvatura minimi che li rendono ideali per realizzazione di costruzioni sigillate.
Tutte le sostanze sono registrate in conformità al regolamento REACH.Il sistema REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) fa in modo che gli utenti abbiano informazioni precise sul tipo e sulle proprietà dei materiali di lavoro, sui lubrificanti, ecc. con i quali potrebbero venire a contatto.
I componenti compatibili con la norma RoHS non contengono sostanze pericolose come piombo o cadmio.La direttiva CE 2002/95/CE (RoHS 1) limita l’uso di alcune sostanze nelle apparecchiature e nei componenti elettronici.Ciò riguarda le batterie ecc.

Materiale incluso

1 Involucro, acciaio, temprato
1 Sistema raschia-olio, PA, nero
2 Raccordi filettati per lubrificazione
Istruzioni per l’uso e il montaggio

Proprietà

Nr. articolo0.0.443.06
Serieserie 8
AntistaticoNo
Velocitàvmax. = 5 m/s
Pesom = 140 g
Unita di consegna1 pezzo
Portata dinamicaC = 7200 N
Portata staticaC0 = 14’500 N

Descrizione

*Nota: il fissaggio del binario di guida non consente di sfruttare completamente le forze di trazione della guida a ricircolo di sfere specificate in tutte le direzioni.
I pattini guida a ricircolo di sfere possono venire installati singolarmente, o secondo diverse combina-zioni, su uno o più binari guida.
Il pattino dispone di quattro vie di corsa rettificate, sulle quali vengono apportate le sfere in un corpo volvente di contatto lineare con i binari profilati. La ricircolazione delle sfere avviene attraverso i corpi di rinvio frontali ed i preposti canali chiusi di ritorno. I pattini sono dotati di sistema raschia-olio frontale e longitudinale al fine di ottenere completa insensibilità dagli influssi esterni di esercizio.
Il fissaggio dei profilati 8 sul pattino guida a ricircolo di sfere può essere eseguito a mezzo di viti a testa tonda ISO 7380 e rondelle di centraggio 8. (Cap. 3.2 Viti e dadi)
Il fissaggio dei binari guida PS 4-15 avviene sulla scanalatura del profilato 8. Per questo è predisposta la forma del binario che si autocentra durante l’avvitamento contro il profilato scanalato 8 Al M4-60.
Il carico ammesso di una guida a ricircolo di sfere dipende, oltre che dalla capacità di carico degli elementi di guida, dalla resistenza dei collegamenti a vite e dalla struttura del telaio del profilato.
La corsa minima (hmin.) è necessaria per garantire una lubrificazione sufficiente del contatto volvente. Il pattino è riempito di fabbrica con grasso liquido. Per la lubrificazione successiva utilizzare grassi saponificati al litio a base di olio minerale.
In seguito alla pressione di contatto del raschia-olio è necessario tenere in considerazione una forza di spostamento indipendente dal carico pari a 10 N.
Il carico ammesso di una guida a ricircolo di sfere dipende, oltre che dalla capacità di carico degli elementi di guida, dalla resistenza dei collegamenti a vite e dalla struttura del telaio del profilato.
La corsa minima (hmin.) è necessaria per garantire una lubrificazione sufficiente del contatto volvente. Il pattino è riempito di fabbrica con grasso liquido. Per la lubrificazione successiva utilizzare grassi saponificati al litio a base di olio minerale.
In seguito alla pressione di contatto del raschia-olio è necessario tenere in considerazione una forza di spostamento indipendente dal carico pari a 10 N.

Varianti

Ordinare per

Nombre de rangées:  4Largeur de rail:  15 mm
Nombre de rangées:  4Largeur de rail:  25 mm
Nombre de rangées:  4Largeur de rail:  20 mm
Nombre de rangées:  2Largeur de rail:  15 mm

Downloads

Dati CAD

Classificazione

Le classificazioni sono standard dei dati di prodotto intersettoriali e servono, tra l’altro, per l’elaborazione strutturata nei sistemi ERP o di e-business. Per ricevere i dati di classificazione di tutti i prodotti item per il proprio sistema di e-procurement, contattaci.
eCl@ss 8.0
23050701
eCl@ss 11.0
23050701
eCl@ss 4.0
23050701
eCl@ss 4.1
23050701
eCl@ss 5.0
23050701
eCl@ss 5.1
23050701
eCl@ss 6.0.1
23050701
eCl@ss 7.1
23050701
UNSPSC 9.0
31171506
UNSPSC 7.0
31171506
Codice tariffa doganale
84829900