Pattino per guida a ricircolo di sfere PS
Su richiesta
Dati tecnici
Materiale incluso
1 Involucro, acciaio, temprato
1 Sistema raschia-olio, PA, nero
Proprietà
Nr. articolo | 0.0.666.39 |
---|---|
Serie | serie 8 |
ESD | Antistatico = No |
Velocità | vmax. = 5 m/s |
Peso | m = 480 g |
Unita di consegna | 1 pezzo |
Portata dinamica | C = 13’100 N |
Portata statica | C0 = 27’000 N |
Descrizione
Varianti
Ordinare per
Numero di serie di ricircolo: 4 | Larghezza binario: 15 mm | |
Numero di serie di ricircolo: 4 | Larghezza binario: 25 mm | |
Numero di serie di ricircolo: 4 | Larghezza binario: 20 mm | |
Numero di serie di ricircolo: 2 | Larghezza binario: 15 mm |
Downloads
Dati CAD
Download
Accessori
Classificazione
Le classificazioni sono standard dei dati di prodotto intersettoriali e servono, tra l’altro, per l’elaborazione strutturata nei sistemi ERP o di e-business. Per ricevere i dati di classificazione di tutti i prodotti item per il proprio sistema di e-procurement, contattaci.
eCl@ss 8.0
23050701
eCl@ss 11.0
23050701
eCl@ss 4.0
23050701
eCl@ss 4.1
23050701
eCl@ss 5.0
23050701
eCl@ss 5.1
23050701
eCl@ss 6.0.1
23050701
eCl@ss 7.1
23050701
UNSPSC 9.0
31171506
UNSPSC 7.0
31171506
Codice tariffa doganale
84829900
Pattino per guida a ricircolo di sfere PS
Su richiesta