Profilato per contenitori 8 80x40
Su richiesta
Dati tecnici
Proprietà
Nr. articolo | 0.0.643.37 |
---|---|
Serie | Postazioni di lavoro |
Qualità | naturale |
ESD | Antistatico = si |
Sezione transversale | A = 8.32 cm2 |
Momento d’inerzia a torsione | It = 1.33 cm4 |
Momento d’inerzia, x-asse | Ix = 24.48 cm4 |
Momento d’inerzia, y-asse | Iy = 16.95 cm4 |
Peso spec. lunghezza | m = 2.25 kg/m |
Unita di consegna | 1 pezzo da 6000 mm |
Materiale | alluminio, anodizzato |
Momento resistente, x-asse | Wx = 6.54 cm3 |
Momento resistente, y-asse | Wy = 8.47 cm3 |
Descrizione
Varianti
Ordinare per
Unidad de suministro: Corte | Largo: 20 ... 6000 | |
Unidad de suministro: Pieza | Largo: 6000 |
Downloads
Dati CAD
Classificazione
Le classificazioni sono standard dei dati di prodotto intersettoriali e servono, tra l’altro, per l’elaborazione strutturata nei sistemi ERP o di e-business. Per ricevere i dati di classificazione di tutti i prodotti item per il proprio sistema di e-procurement, contattaci.
eCl@ss 8.0
21100290
eCl@ss 4.0
21100201
eCl@ss 11.0
21100290
eCl@ss 4.1
21100201
eCl@ss 5.0
21100201
eCl@ss 5.1
21100201
eCl@ss 6.0.1
21100290
UNSPSC 9.0
56111902
UNSPSC 7.0
56111902
eCl@ss 7.1
21100290
Codice tariffa doganale
76042100
Profilato per contenitori 8 80x40
Su richiesta