Organo angolare di trasmissione tecnica lineare
Su richiesta
Dati tecnici
Materiale incluso
Involucro, involucro/coperchio e blocchi cuscinetto, Al, anodizzato, nero
Coppia di pignoni conici con cuscinetti volventi e dentatura ad ottimizzazione di gioco in acciaio altamento resistente con superfici antiabrasione
Sistema di ingrassaggio privo di manutenzione
Rapporto di trasmissione = 1 : 1
Momento torcente Mnom. = 10 Nm
Numero di giri nom. nnom.= 400 min-1
Potenza nominale Pnom. = 0,419 kW
Momento torcente Mmax. = 28 Nm
Numero di giri nmax. = 1000 min-1
Potenza Pmax. = 1,173 kW
Durata L = 10.000 h
Gioco angolare amax. = 20 ’
Proprietà
Nr. articolo | 0.0.408.25 |
---|---|
Serie | serie 8 |
Momento torcente mass. | Mmax. = 28 Nm |
Momento torcente, massa | Mnom. = 10 Nm |
Numero di giri mass. | nmax. = 1’000 min-1 |
Numero di giri nom. | nnom. = 400 min-1 |
ESD | Antistatico = No |
Peso | m = 2.77 kg |
Potenza mass. | Pmax. = 1.173 kW |
Potenza nominale | Pnom. = 0.419 kW |
Unita di consegna | 1 pezzo |
Grado di rendimento | η = 91 % |
Descrizione
Varianti
Ordinare per
Numero di uscite: 2 | Due uscite collegate direttamente: No | |
Numero di uscite: 3 | Due uscite collegate direttamente: No | |
Numero di uscite: 3 | Due uscite collegate direttamente: Sì | |
Numero di uscite: 4 | Due uscite collegate direttamente: No | |
Numero di uscite: 4 | Due uscite collegate direttamente: Sì |
Downloads
Dati CAD
Classificazione
Le classificazioni sono standard dei dati di prodotto intersettoriali e servono, tra l’altro, per l’elaborazione strutturata nei sistemi ERP o di e-business. Per ricevere i dati di classificazione di tutti i prodotti item per il proprio sistema di e-procurement, contattaci.
eCl@ss 8.0
23320101
eCl@ss 11.0
23320101
eCl@ss 4.1
36400101
eCl@ss 4.0
36400101
eCl@ss 5.0
23320101
eCl@ss 5.1
23320101
UNSPSC 9.0
31171708
eCl@ss 6.0.1
23320101
eCl@ss 7.1
23320101
UNSPSC 7.0
31171708
Codice tariffa doganale
84834023
Organo angolare di trasmissione tecnica lineare
Su richiesta