Organo angolare di trasmissione tecnica lineare
Dati tecnici
Materiale incluso
Involucro, involucro/coperchio e blocchi cuscinetto, Al, anodizzato, nero
Coppia di pignoni conici con cuscinetti volventi e dentatura ad ottimizzazione di gioco in acciaio altamento resistente con superfici antiabrasione
Sistema di ingrassaggio privo di manutenzione
Rapporto di trasmissione = 1 : 1
Momento torcente Mnom. = 10 Nm
Numero di giri nom. nnom.= 400 min-1
Potenza nominale Pnom. = 0,419 kW
Momento torcente Mmax. = 28 Nm
Numero di giri nmax. = 1000 min-1
Potenza Pmax. = 1,173 kW
Durata L = 10.000 h
Gioco angolare amax. = 20 ’
Proprietà
| Nr. articolo | 0.0.408.26 |
|---|---|
| Serie | serie 8 |
| Momento torcente mass. | Mmax. = 28 Nm |
| Momento torcente, massa | Mnom. = 10 Nm |
| Numero di giri mass. | nmax. = 1000 min-1 |
| Numero di giri nom. | nnom. = 400 min-1 |
| Antistatico | No |
| Peso | m = 3.4 kg |
| Potenza mass. | Pmax. = 1.173 kW |
| Potenza nominale | Pnom. = 0.419 kW |
| Unita di consegna | 1 pezzo |
| Grado di rendimento | η = 87 % |
Descrizione
Nella zona di potenza limite i rapporti di inserzione devono essere ridotti adeguatamente.
Varianti
Ordinare per
| Nombre de sorties: 2 | Deux sorties reliées directement: Non | |
| Nombre de sorties: 3 | Deux sorties reliées directement: Non | |
| Nombre de sorties: 3 | Deux sorties reliées directement: Oui | |
| Nombre de sorties: 4 | Deux sorties reliées directement: Non | |
| Nombre de sorties: 4 | Deux sorties reliées directement: Oui |
Downloads
Dati CAD
Classificazione
Le classificazioni sono standard dei dati di prodotto intersettoriali e servono, tra l’altro, per l’elaborazione strutturata nei sistemi ERP o di e-business. Per ricevere i dati di classificazione di tutti i prodotti item per il proprio sistema di e-procurement, contattaci.
eCl@ss 8.0
23320101
eCl@ss 11.0
23320101
eCl@ss 4.1
36400101
eCl@ss 4.0
36400101
eCl@ss 5.0
23320101
eCl@ss 5.1
23320101
UNSPSC 9.0
31171708
eCl@ss 6.0.1
23320101
eCl@ss 7.1
23320101
UNSPSC 7.0
31171708
Codice tariffa doganale
84834023