Organo angolare di trasmissione tecnica lineare


Variante scelta
Organo angolare di trasmissione WG 90° (0.0.408.10)
Organo angolare di trasmissione WG 90°
0.0.408.10
Visualizza tutto

Dati tecnici

I prodotti item si basano su varie dimensioni modulari e sulle loro scanalature di sistema associate.I profili delle linee 5, 6, 8, 10 e 12 richiedono elementi di fissaggio di dimensioni adeguate.I profili della linea X presentano la scanalatura di sistema della linea 8 ma hanno una superficie particolarmente piana conraggi di curvatura minimi che li rendono ideali per realizzazione di costruzioni sigillate.
Tutte le sostanze sono registrate in conformità al regolamento REACH.Il sistema REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) fa in modo che gli utenti abbiano informazioni precise sul tipo e sulle proprietà dei materiali di lavoro, sui lubrificanti, ecc. con i quali potrebbero venire a contatto.
I componenti compatibili con la norma RoHS non contengono sostanze pericolose come piombo o cadmio.La direttiva CE 2002/95/CE (RoHS 1) limita l’uso di alcune sostanze nelle apparecchiature e nei componenti elettronici.Ciò riguarda le batterie ecc.

Materiale incluso

Involucro, involucro/coperchio e blocchi cuscinetto, Al, anodizzato, nero
Coppia di pignoni conici con cuscinetti volventi e dentatura ad ottimizzazione di gioco in acciaio altamento resistente con superfici antiabrasione
Sistema di ingrassaggio privo di manutenzione
Rapporto di trasmissione = 1 : 1
Momento torcente Mnom. = 10 Nm
Numero di giri nom. nnom.= 400 min-1
Potenza nominale Pnom. = 0,419 kW
Momento torcente Mmax. = 28 Nm
Numero di giri nmax. = 1000 min-1
Potenza Pmax. = 1,173 kW
Durata L = 10.000 h
Gioco angolare amax. = 20 ’

Proprietà

Nr. articolo0.0.408.10
Serieserie 8
Momento torcente mass.Mmax. = 28 Nm
Momento torcente, massaMnom. = 10 Nm
Numero di giri mass.nmax. = 1000 min-1
Numero di giri nom.nnom. = 400 min-1
AntistaticoNo
Pesom = 2 kg
Potenza mass.Pmax. = 1.173 kW
Potenza nominalePnom. = 0.419 kW
Unita di consegna1 pezzo
Grado di rendimentoη = 93 %

Descrizione

Gli organi angolari di trasmissione possono essere utilizzati a scelta per collegare qualsiasi unità di azionamento ad un asse lineare costituito da una guida e da un azionamento a cinghia dentata, a catena o con vite a ricircolo di sfere. A questo proposito la coppia di serraggio trasmessa viene rinviata di 90°.
Oltre a questo rinvio, le diverse versioni con differenti cinematismi consentono una ripartizione della coppia di serraggio trasmessa con possibilità di selezionare la direzione di rotazione degli alberi di uscita.
Il passaggio ad altri cinematismi è possibile anche successivamente.
Gli organi angolari di trasmissione sono caratterizzati da efficienza elevata, gioco ridotto della dentatura e bassa usura meccanica.
> Impiego in collegamento con unità lineari e rotanti, nel trasporto e nelle manipolazioni industriali, nei sistemi di sollevamento e in qualsiasi altra struttura
> Azionamento mediante manovella, volantino, motori CA/CC, motori passo-passo e comandi idraulici o pneumatici
> Combinabile con azionamenti a cinghia dentata, a catena e con vite a ricircolo di sfere
> Intercambiabilità dei singoli componenti
> Possibilità di conversione successiva ad altri cinematismi
> Compattezza delle dimensioni esterne
> Totale compatibilità con i prodotti del Sistema dei Componenti MB
Il diagramma consente la determinazione dei momenti torcenti M e delle velocità n dell’organo angolare di trasmissione consentiti. In presenza di sollecitazioni nella zona di potenza continua sono ammessi rapporti di inserzione del 100%.
Nella zona di potenza limite i rapporti di inserzione devono essere ridotti adeguatamente.
Modifica della geometria di connessione di mozzi scanalati per alberi scanalati od alberi pieni ⌀ 30 mm mediante l’impiego dell’albero di collegamento U-WG o dell’albero di adattamento.

Varianti

Ordinare per

Numero di uscite:  2Due uscite collegate direttamente:  No
Numero di uscite:  3Due uscite collegate direttamente:  No
Numero di uscite:  3Due uscite collegate direttamente: 
Numero di uscite:  4Due uscite collegate direttamente:  No
Numero di uscite:  4Due uscite collegate direttamente: 

Downloads

Dati CAD

Classificazione

Le classificazioni sono standard dei dati di prodotto intersettoriali e servono, tra l’altro, per l’elaborazione strutturata nei sistemi ERP o di e-business. Per ricevere i dati di classificazione di tutti i prodotti item per il proprio sistema di e-procurement, contattaci.
eCl@ss 8.0
23320101
eCl@ss 11.0
23320101
eCl@ss 4.1
36400101
eCl@ss 4.0
36400101
eCl@ss 5.0
23320101
eCl@ss 5.1
23320101
UNSPSC 9.0
31171708
eCl@ss 6.0.1
23320101
eCl@ss 7.1
23320101
UNSPSC 7.0
31171708
Codice tariffa doganale
84834023