Cerniera Al 0-270°
Su richiesta
* Indicazione obbligatoria
Dati tecnici
Materiale incluso
2 Alette, Al, anodizzate, naturali
2 Tasselli scorrevoli V 8 acciaio M6, zincato
2 Viti a testa svasata DIN 7991-M6x14, acciaio, zincato
Cerniera Al leggera, set di bulloni D6
Istruzioni per l’uso e il montaggio
Proprietà
Nr. articolo | 0.0.615.45 |
---|---|
Serie | serie 8 |
ESD | Antistatico = No |
Peso | m = 128 g |
Unita di consegna | 1 set |
Descrizione
Varianti
Ordinare per
Série: 8 | Type de rainure: 8 mm | |
Série: 6 | Type de rainure: 6 mm |
Downloads
Dati CAD
Accessori
Classificazione
Le classificazioni sono standard dei dati di prodotto intersettoriali e servono, tra l’altro, per l’elaborazione strutturata nei sistemi ERP o di e-business. Per ricevere i dati di classificazione di tutti i prodotti item per il proprio sistema di e-procurement, contattaci.
eCl@ss 8.0
23250304
eCl@ss 11.0
23250304
eCl@ss 4.0
22041403
eCl@ss 4.1
22041403
eCl@ss 5.0
23250304
eCl@ss 5.1
23250304
eCl@ss 6.0.1
23250304
UNSPSC 9.0
31162403
eCl@ss 7.1
23250304
UNSPSC 7.0
31162403
Codice tariffa doganale
83021000
Cerniera Al 0-270°
Su richiesta
* Indicazione obbligatoria